AD7582
不推荐用于新设计CMOS 12位逐次逼近型模数转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 12位逐次逼近型ADC
- 4个高阻抗输入通道
- 采用+5 V正基准电压时,模拟输入范围为0至+5 V
- 转换时间:每通道100 µs
- 整个温度范围内保证无失码
- 总非调整误差较低:±1 LSB(最大值)
- 自动归零周期使失调电压非常低
- 单芯片结构
AD7582是一款采用逐次逼近技术的中速、4通道、12位CMOS ADC,每通道的转换时间为100 µs。每次转换开始时有一个自动归零周期,因此系统失调电压非常低,其典型值低于100 µV。该器件可以与微处理器轻松接口,使用标准控制信号: CS (解码器件地址)、 RD (READ)和 WR, (WRITE)。4通道多路复用器由地址输入A0和A1控制。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7582BQ | 28 ld CerDIP | ||
AD7582KNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7582KPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7582TQ/883B | 28 ld CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7582BQ | ||
AD7582TQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7582BQ | ||
AD7582TQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7582BQ | ||
AD7582TQ/883B | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7582KNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7582KNZ | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD7582TQ/883B |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7582的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论