AD7581
不推荐用于新设计微处理器兼容型8位8通道CMOS DAS
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 8位分辨率
- 片内8x8双端口存储器
- 整个温度范围内保证无失码
- 可与Z80/8085/6800直接接口
- CMOS、TTL兼容数字输入
- 三态数据驱动器
- 比率转换能力
- 交错DMA操作
- 快速转换
- 模数转换处理对微处理器完全透明
AD7581是一款微处理器兼容型8位、8通道、存储器缓冲、单芯片CMOS数据采集系统,包括一个8位逐次逼近型ADC、一个8通道多路复用器、8x8双端口RAM、三态DATA驱动器(用于接口)、地址锁存器和微处理器兼容型控制逻辑。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7581BQ | 28 ld CerDIP | ||
AD7581CQ | 28 ld CerDIP | ||
AD7581JNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7581KNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD7581LNZ | 28-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 13, 2015 - 14_0260 Transfer of AD7581 Product from 4" to 8" Wafer Fab |
||
AD7581BQ | ||
AD7581CQ | ||
AD7581JNZ | ||
AD7581KNZ | ||
AD7581LNZ | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7581BQ | ||
AD7581CQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7581BQ | ||
AD7581CQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7581BQ | ||
AD7581CQ | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7581JNZ | ||
AD7581KNZ | ||
AD7581LNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7581JNZ | ||
AD7581KNZ | ||
AD7581LNZ |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7581的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论