AD7580
不推荐用于新设计LC2MOS10位采样ADC,采用10位并行字数据格式
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
|
|
AD7579和AD7580均为10位逐次逼近型ADC。两款器件具有不同的模拟输入,支持单极性或双极性输入信号,但仅采用+5 V单电源供电。输入范围包括0至+2.5 V、0至+5 V和±2.5 V,无需外部信号调理。器件只需2.5 V外部基准电压源及时钟和控制信号便可工作。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7580AQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7580AQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7580AQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7580AQ |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论