AD7574
不推荐用于新设计8位模数转换器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 8位分辨率
- 整个温度范围内保证无失码
- 快速转换时间: 15 µs
- 像RAM、ROM等慢速存储器一样与微处理器接口
- 低功耗: 30 mW
- 比率转换能力
- +5V单电源供电
- 低成本
- 内置比较器和时钟振荡器
AD7574是一款兼容8位微处理器的ADC,提供并行接口、15 µs转换时间和比率转换能力,采用5 V单电源供电。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7574AQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD7574BQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD7574JNZ | 18-Lead PDIP | ||
AD7574SCHIPS | none available | ||
AD7574SQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD7574TQ | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD7574TQ/883B | 18-Lead Side-Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD7574AQ | ||
AD7574BQ | ||
AD7574SQ | ||
AD7574TQ | ||
AD7574TQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD7574AQ | ||
AD7574BQ | ||
AD7574SQ | ||
AD7574TQ | ||
AD7574TQ/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD7574AQ | ||
AD7574BQ | ||
AD7574SQ | ||
AD7574TQ | ||
AD7574TQ/883B | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7574JNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7574JNZ | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD7574TQ/883B |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7574的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论