AD7569
不推荐用于新设计CMOS、完整的8位模拟I/O端口,提供单通道DAC输出
- 产品模型
- 13
产品详情
- 2 µs ADC,带采样保持器
- 1 µs DAC,带输出放大器
AD7569:单通道DAC输出
AD7669:双通道DAC输出
- 片内带隙基准电压源
- 快速总线接口
- 单个或两个5 V电源
AD7569/AD7669是一款完整的单芯片8位模拟I/O系统。AD7569内置一个2 µs转换时间的高速逐次逼近型ADC、一个200 kHz带宽的采样保持器、一个DAC和一个1 ms建立时间的输出缓冲放大器。一个温度补偿型1.25 V带隙基准电压源为ADC和DAC提供精密基准电压。AD7669与此相似,但内置两个带输出缓冲放大器的DAC。
用户可以选择模拟输入和输出范围。采用+5 V电源电压时,通过RANGE输入引脚可以设置0至1.25 V或0至2.5 V的输入和输出范围。采用±5 V电源时,可以设置±1.25 V或±2.5 V的双极性范围。
数字接口由一个8位I/O端口和标准微处理器控制线提供。总线接口定时极快,支持与所有常用的8位微处理器轻松接口。独立的启动转换线控制采样保持器和ADC,以便精确控制采样周期。
AD7569/AD7669采用线性兼容CMOS (LC2MOS)制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑相结合的先进混合工艺技术。AD7569提供24引脚0.3英寸宽³超小型² DIP、24引脚SOIC、28引脚PLCC和LCCC封装。AD7669提供28引脚0.6英寸塑封DIP、28引脚SOIC和28引脚PLCC封装。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-89629013X | 28 ld LCC | ||
5962-8962902LX | 24-Lead CerDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
AD7569AQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
AD7569BNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7569BQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
AD7569BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7569JNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7569JPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7569JPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
AD7569JRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7569KNZ | 24-Lead PDIP | ||
AD7569KPZ | 28 ld PLCC | ||
AD7569KPZ-REEL | 28 ld PLCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-89629013X | ||
5962-8962902LX | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-8962902LX | ||
AD7569AQ | ||
AD7569BQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8962902LX | ||
AD7569AQ | ||
AD7569BQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8962902LX | ||
AD7569AQ | ||
AD7569BQ | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7569BNZ | ||
AD7569JNZ | ||
AD7569KNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7569BNZ | ||
AD7569JNZ | ||
AD7569KNZ | ||
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7569BRZ | ||
AD7569JRZ |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7569的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论