AD7495
量产1 MSPS、12位模数转换器,采用MSOP-8或SOIC-8封装
- 产品模型
- 7
产品详情
|
|
AD7475/AD7495是12位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐速率可达1 MSPS。 这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过/CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。 转换时间由SCLK频率决定。 该器件无流水线延迟。
AD7475/AD7495采用先进的设计技术,可在高吞吐速率的情况下实现极低的功耗。 采用3 V电源,吞吐速率为1 MSPS时,AD7475的功耗仅为1.5 mA,而AD7495的功耗为2 mA。 采用5 V电源,吞吐速率为1 MSPS时,AD7475和AD7495的功耗分别为2.1 mA和2.6 mA。
这些器件的模拟输入范围为0 V至REF IN。AD7475采用2.5 V的基准电压,从外部施加于REF IN引脚,而AD7495则采用2.5 V的片内基准电压。
产品特色
- AD7475提供1 MSPS的吞吐速率,功耗为4.5 mW。
- 利用VDRIVE功能实现单电源供电。 AD7475/AD7495采用2.7 V至5.25 V单电源供电, 利用VDRIVE功能,串行接口可直接连至独立于VDD的3 V或5 V处理器系统。
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理。 转换速率取决于串行时钟,通过提高串行时钟速度可缩短转换时间。 这些器件还提供关断模式,可在较低吞吐速率下实现较高功效, 这样可以降低不转换时的平均功耗。 完全关断时的功耗为1 μA。
- 无流水线延迟。 这些器件采用标准逐次逼近型ADC,通过/CS输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
应用
- 电池供电系统
- 个人数字助理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 光敏元件
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品亮点 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7495ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7495ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7495ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7495ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD7495BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7495BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7495BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7495ARMZ | 量产 | |
AD7495ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7495BRMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7495ARMZ | 量产 | |
AD7495ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7495ARZ | 量产 | |
AD7495ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7495BRMZ | 量产 | |
AD7495BRZ | 量产 | |
AD7495BRZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7495BRMZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7495的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论