AD7492
量产1 MSPS、4 mW内部基准电压和时钟、12位并行ADC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 额定电压(VDD):2.7 V至5.25 V
- 1 MSPS吞吐量 — AD7492
- 1.25 MSPS吞吐量 — AD7492-5
- 低功耗:
典型值4 mW(1 MSPS,3 V电源)
典型值11 mW(1 MSPS,5 V电源) - 宽输入带宽:
70 dB信噪比(典型值,100 kHz输入频率) - 2.5 V内部基准电压
- 片内时钟振荡器
- 灵活的功耗/吞吐量管理
- 无流水线延迟
- 高速并行接口
- 休眠模式:50 nA(典型值)
- 24引脚SOIC和TSSOP封装
AD7492、AD7492-4和AD7492-5均为12位高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),工作电压为2.7 V至5.25 V单电源,最高吞吐量可达1.25 MSPS。这些器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理最高10 MHz的带宽。
转换过程和数据采集通过标准控制输入进行控制,使器件与微处理器或DSP可实现轻松接口。输入信号在CONVST的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换开始时,BUSY引脚为高电平,在880 ns (AD7492/AD7492-4)或680 ns (AD7492-5)后变为低电平,表示转换完成。该器件无流水线延迟。转换结果通过标准/CS信号和/RD信号经高速并行接口进行存取。
AD7492采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现极低的功耗。采用5 V电源和1.25 MSPS吞量时,AD7492-5的平均功耗通常为2.75 mA。该器件还提供灵活的功耗/吞吐量管理。
该器件也可以在完全休眠模式和部分休眠模式下工作,在这些模式下,该器件唤醒,进入正常模式执行转换,完成转换后自动进入休眠模式。休眠模式类型由PS/FS引脚通过硬件方式选择。
利用这些休眠模式,可在较低吞吐量下实现极低的功耗。
该器件的模拟输入范围是0 V至REFIN。2.5 V基准电压从内部获得,并可用作外部基准。转换速率由内部时钟确定。
产品特色
- 高吞吐量、低功耗。 AD7492-5提供1.25 MSPS的吞吐量,功耗为16 mW。
- 灵活的功耗/吞吐速率管理。 转换时间由内部时钟确定。 该器件还提供两种休眠模式:部分休眠和完全休眠,可在较低吞吐量下实现最高功效。
- 无流水线延迟。 该器件采用标准逐次逼近型ADC,通过CONVST输入与一次性转换控制可实现对采样时间的精确控制。
- 灵活的数字接口。 VDRIVE功能控制I/O数字引脚的电平。
- 外围元件较少。 AD7492使用内部基准电压源和内部时钟来优化PCB空间。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7492ARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARUZ-4 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARUZ-4REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARUZ-5 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARUZ-5-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7492BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7492BRUZ-5 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD7492ARUZ | 量产 | |
AD7492ARUZ-4 | 量产 | |
AD7492ARUZ-4REEL7 | 量产 | |
AD7492ARUZ-5 | 量产 | |
AD7492ARUZ-5-REEL7 | 量产 | |
AD7492ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7492ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7492BRUZ | 量产 | |
AD7492BRUZ-5 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7492ARUZ | 量产 | |
AD7492ARUZ-4 | 量产 | |
AD7492ARUZ-4REEL7 | 量产 | |
AD7492ARUZ-5 | 量产 | |
AD7492ARUZ-5-REEL7 | 量产 | |
AD7492ARUZ-REEL | 量产 | |
AD7492ARUZ-REEL7 | 量产 | |
AD7492ARZ | 量产 | |
AD7492BRUZ | 量产 | |
AD7492BRUZ-5 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7492ARZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?