AD7485
量产14位1 MSPS SAR ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高呑吐量:1 MSPS
- 宽输入带宽:40 MHz
- 出色的直流精度性能
- 灵活的串行接口
- 待机模式:最大2 µA
- 低功耗:
80 mW(全功率)和3 mW(睡眠模式) - 采用5 V单电源供电
- 2.5 V内部基准电压
- 满度超量程指示
AD7485是一款14位高速、低功耗逐次逼近型ADC,配有一个串行接口,最高呑吐量可达1 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理10 MHz以上的输入频率。
转换过程采用一种专有的逐次逼近算法技术。输入信号采样以及转换启动均在CONVST信号的下降沿进行。转换过程通过外部主时钟进行控制。接口则通过标准串行信号线实现,使该器件可与微控制器和DSP直接兼容。
AD7485具有出色的交流和直流性能规格。工厂调整技术为高直流精度提供了保障,成就了较低的INL、偏移量和增益误差。
该器件采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现较低的功耗,正常工作模式下的功耗为70 mW。提供两种省电模式:一种是睡眠模式,使基准电路保持激活状态,以便快速上电启动,这种模式下的功耗为5 mW;另一种是待机模式,功耗仅为5 µW。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7485BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7485BSTZ | 量产 | |
12月 21, 2009 - 09_0266 Change in the Normal mode Idd static and Normal mode Idd operationsl specifications for the AD7485, AD7482 and AD7484 |
||
AD7485BSTZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7485BSTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7485的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论