AD7450
量产差分输入、1 MSPS、12位SAR ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高吞吐量:1 MSPS
- 额定电压(VDD):3 V和5 V
- 低功耗(最大呑吐量时):
- 最大3.75mW(833 kSPS,3 V电源)
- 最大9 mW(1 MSPS,5 V电源) - 全差分模拟输入
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 可变基准电压输入
- 宽输入带宽:信纳比:70 dB(300 kHz输入频率)
- 无流水线延迟
- 高速串行接口
- SPI®/QSPI™/MicroWire™/DSP
兼容 - 省电模式:最大1µA
AD7450是一款12位、高速、低功耗、逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC),采用全差分模拟输入,工作电压为3 V或5 V单电源,最高吞吐量分别可达833 kSPS或1 MSPS。
该器件内置一个低噪声、宽带宽、差分采样保持(T/H)放大器,可处理1 MHz以上的输入频率,-3 dB带宽典型值为20 MHz。AD7450的外部基准电压通过VREF引脚输入,可在100 mV至3.5 V范围内变化,具体取决于电源和应用。基准电压值决定器件的共模电压范围。利用这一真差分输入结构和可变基准电压输入,用户可以选择各种输入范围和偏置点。
转换过程和数据采集通过/CS与串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。输入信号在/CS的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该器件采用SAR架构,确保不会存在流水线延迟。
AD7450采用先进的设计技术,可在高吞吐量的情况下实现较低的功耗。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
信息 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7450ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7450ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD7450ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD7450ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD7450BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD7450BRZ | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD7450ARMZ | 量产 | |
AD7450ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7450BRMZ | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD7450ARMZ | 量产 | |
AD7450ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7450BRMZ | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7450ARMZ | 量产 | |
AD7450ARMZ-REEL7 | 量产 | |
AD7450ARZ | 量产 | |
AD7450ARZ-REEL7 | 量产 | |
AD7450BRMZ | 量产 | |
AD7450BRZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7450参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?