AD7403

推荐新设计使用

16位隔离式Σ-Δ型调制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 外部时钟输入速率:5 MHz至20 MHz
  • 16位无失码
  • 信噪比(SNR):88dB(典型值)
  • 有效位数(ENOB):14.2位(典型值)
  • 失调温漂
    • AD7403: 1.6 μV/°C(典型值)
    • AD7403-8: 2 μV/°C(典型值)
  • 板载数字隔离器
  • 板载基准电压源
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7403-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载AD7403-EP数据手册
  • 军用温度范围:-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/16625 DSCC图纸号
AD7403
16位隔离式Σ-Δ型调制器
提问

参考资料

数据手册 3

用户手册 1

应用笔记 4

技术文章 12

信息 1

安全和法规认证 1

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
CM4xx混合信号控制处理器 5
ADSP-CM402F 最后购买期限 带11+ ENOB ADC、LQFP120的150MHz ARM Cortex-M4
ADSP-CM403F 量产

带13+ ENOB ADC、LQFP120的240MHz ARM Cortex-M4

ADSP-CM407F 量产 带11+ ENOB ADC、LQFP176的240MHz ARM Cortex-M4
ADSP-CM408F 量产 带13+ ENOB ADC、LQFP176的240MHz ARM Cortex-M4
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

IBIS 模型 2

MathWorks® 1

AD7403 Simulink ADIsimADC Model

打开工具

MathWorks Simulink Model of AD7403

打开工具

评估套件

eval board
FLEXMC电机控制低压套件

评估FlexMC电机控制低压套件的评估板

特性和优点

FlexMC Kit可让用户:
  • 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
  • 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署
  • 以示例代码作为基础,开始属于自己的应用开发

产品详情

FlexMC Motor Control Development PlatformTM是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 该解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。


解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转套件电机。软件以可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、速度控制和数据可视化。此外还提供示例C代码,用于电机的开环电压频率比控制。


FlexMC Kit硬件有两个版本。 套件选项包括一个带编码器的PMSM电机、一个24V电机驱动板以及一个电源。 仅有电路板的选项只包含电机驱动板。 这种情况下,用户可以连接自己的电机和电源。 无论何种情况,电源板都直接连接ADI ADSP-CM408混合信号控制处理器EZ Kit(单独出售)。 该系统可轻松连接电机和CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。


其余快速原型制作MATLAB/Simulink工具与支持可通过从 Boston Engineering购买此套件获得。


低压套件内容
硬件:
  • 12-36V、10A低压电机控制板
  • 24V、三相PMSM(不包含在仅有电路板的选项中)
  • 正交增量编码器(不包含在仅有电路板的选项中)
  • 单独出售: ADI ADSP-CM408 EZ Kit

软件:
  • 可执行演示应用程序
  • 示例应用C代码

注意:  下载软件以便开始使用,如需获得有关FlexMC Kit的技术支持,请前往中文技术论坛:
EV-MCS-LVDRV-Z平台的示例C代码
EV-MCS-LVDRV-Z电机控制平台使用入门




eval board
隔离式逆变器平台

隔离式逆变器平台评估板

特性和优点

隔离式逆变器平台可让用户:

  • 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的新型、全功能隔离式栅极驱动器(ADuM4135)技术(EV-MCS-ISOINVEP-Z)
  • 系统级应用中,在实际直流总线电压下评估ADI的简单双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)技术(EV-MCS-ISOINV-Z)
  • 在实际开关环境下,评估ADI Σ-Δ型调制器(AD7403)的电压和电流测量或反馈
  • 采用ADI隔离式Σ-Δ型电流和电压反馈开发电机控制算法
  • 采用灵活的硬件开发平台对电机控制软件/固件执行基准测试
  • 使用ADP1621评估精巧的栅极驱动器偏置电源解决方案

产品详情

隔离式逆变器平台是一种快速开发系统,可用于三相逆变器应用中的硬件和/或软件开发,重点关注电机控制。通过多个测试点和连接选项,在高度可配置、面向系统的平台中实现ADI隔离技术的灵活评估。轻松插拔式连接器可让控制器连接ADSP-CM408处理器评估板,而额外的0.1”接头可实现其他处理器或FPGA平台的备用连接。ADI隔离式Σ-Δ型转换器对于电压和电流测量、隔离式栅极驱动器以及功率控制器的优势,可能也适合高达800V直流母线电平下的全系统应用。它有两种型号:隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台。

解决方案概览
隔离式逆变器平台和带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台提供电源板,该板采用直流输入,提供三相可变频率、可变电压和对三相电机或负载的可变死区时间PWM输出。逆变器以开环平台方式提供,并提供反馈信号供应用开发人员关闭控制环路。对于隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINV-Z),通过∑-∆调制器将两个隔离电流相位至相位和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由三个双通道隔离式栅极驱动器(ADuM4223)驱动。对于带全功能IGBT驱动器的隔离式逆变器平台(EV-MCS-ISOINVEP-Z),通过∑-∆调制器将三个隔离相位电流和直流母线电压反馈信号提供给板的控制端,可用于开发控制算法。逆变器由三相六IGBT电桥组成,IGBT额定电压为1200V,并由带去饱和保护功能和米勒箝位的六个独立隔离式栅极驱动器(ADuM4135)驱动。两款平台均提供直流(非交流)输入,为直流母线电压电平带来灵活性(不受交流线路尖峰限制)。

该板设计为采用24Vdc-800Vdc的直流电源。未强制通风冷却的情况下,电源板额定值高达2kVA。加入风扇冷却后,便可实现更高的功率吞吐量。由串联二极管组成的半波整流器位于输入端,因此如有需要,电源板可从交流电源驱动。然而,这种情况下会限制输出功率。如需全交流前端,逆变器平台可配合最高300W的ADP1047评估板或最高600W的ADP1048评估板使用。逆变器板上提供隔离式I2C接口,因此ADP104x评估板可通过同样的处理器/FPGA接口轻松控制。逆变器套件具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转三相电机。演示软件以IAR Embedded Workbench C项目或可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、开环电压频率比速度控制和数据可视化。

套件内容

硬件:
  • 24-800Vdc、2Kva隔离式逆变器板(2种版本)
  • 适配器板,用于连接EZkit
  • USB转串行适配器,以便使用GUI
  • 单独出售:ADI ADSP-CM408 EZ Kit

软件:

  • IAR Embedded Workbench C项目
  • 可执行演示应用程序
  • 基于.NET的图形用户界面(GUI)


备注:

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

EVAL-AD7403

AD7403评估板

产品详情

EVAL-AD7403FMCZ是一款全功能评估板,专为用户轻松评估AD7403隔离式模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 该评估板可通过 EVAL-SDP-CH1Z的FMCZ连接器(J9)控制。 SDP-H1板(EVAL-SDP-CH1Z)允许通过PC的USB端口并使用评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从随附的安装CD上获取。

板上器件包含:

ADuM6000:隔离式iCoupler® 5kV,DC-DC转换器

ADP2441:36 V、1A同步降压DC-DC调节器

ADP7104ARDZ-5.0:5 V低噪声LDO

产品特性
  • AD7403的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(评估套件内的CD包含软件)
评估套件内容
  • 评估板
  • CD包含评估板软件安装程序
  • (需额外设备)
    • EVAL-SDP-CH1Z(需单独订购)包括USB电缆和12 V壁式电源适配器。
    • 信号源
    • 运行Windows XP SP3、Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC

eval board
FLEXMC电机控制通用交流套件

评估FlexMC电机控制通用交流套件的评估板

特性和优点

FlexMC Kit可让用户:
  • 采用有传感器和无传感器操作快速建模并实施电机控制算法
  • 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
  • 利用高性能建模环境开发、调试和测试新控制环路
  • 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署

产品详情

The FlexMC Motor Control Development PlatformTM 是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 ADI/Boston Engineering解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。

 

解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可在开环或闭环速度控制条件下旋转电机。采用FlexMC Kit,则您可以在MATLAB和Simulink中对系统建模,生成C代码,然后部署。 FlexMC Kit利用系统建模和设计概念,另外还在MATLAB和Simulink中包含库,可另外获得经过验证的方法。 FlexMC Kit硬件包含带有编码器的PMSM电机以及Boston Engineering通用交流输入驱动板,可直接连接ADI ADSP-CM408混合信号处理器EZ Kit。用户可以使用MATLAB和Simulink通过PC电源进行原型制作,然后通过FlexMC Kit部署。 该系统可轻松连接电机和ADSP-CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。

通用交流套件内容
硬件:
  • 95-250VAC、400W通用交流电压电机控制板
  • 三相无刷PMSM
  • 正交增量编码器'
  • 单独出售:ADSP-CM408 EZ-KIT

软件:
  • Simulink函数库
  • C语言函数库
  • 演示应用程序

注意: FlexMC电机控制通用交流套件由Boston Engineering (BE)独家制造、配送并提供支持。 BE负责套件的正确安装和工作。


FLEXMC电机控制低压套件
评估FlexMC电机控制低压套件的评估板
隔离式逆变器平台
隔离式逆变器平台评估板
EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板
EVAL-AD7403
AD7403评估板
FLEXMC电机控制通用交流套件
评估FlexMC电机控制通用交流套件的评估板

最新评论

近期浏览