AD7400A

量产

隔离式Σ-Δ调制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 时钟速率为10 MHz
  • 二阶调制器
  • 16位无失码
  • 16位时INL典型值为±2 LSB
  • 失调漂移:1.5 μV/°C(典型值)
  • 片内数字隔离器
  • 8引脚表面贴装PDIP(带鸥翼引脚)和16引脚SOIC封装
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册


AD7400A
隔离式Σ-Δ调制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD7400A

AD7400A 评估板

产品详情

EVAL-AD7400AEDZ是针对AD7400A的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与转换器评估与开发板EVAL-CED1Z配合使用。配合转换器评估与开发板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合转换器评估与开发板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7400A
AD7400A 评估板

参考电路

CN0185 参考设计

采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

特性和优点

  • 模拟至模拟隔离
  • 提供信号和电源隔离
CN0185
采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7400A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览