AD7367-5
量产真双极性输入、14位、双通道、同时采样SAR ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 双核14位、双通道ADC
- 真双极性模拟输入
- 可编程输入范围
±10 V, ±5 V, 0 V 至 +10 V
±12 V (使用+3 V外部基准电压) - 吞吐量:500 kSPS
- 高模拟输入阻抗
- 低功耗
5正常模式下为5.1 mA(典型值)
关断模式下为320 nA(典型值)
- 转换与读取同时进行,间隔小于2 µs
- AD7367-5
信噪比:76 dB(50 kHz输入频率)
14位无失码 - 精密片内基准电压:2.5 V ± 0.2%
- 工作温度:–40°C to +85°C
- 高速串行接口
SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP-兼容 - iCMOS 工艺技术
AD7366-5/AD7367-51是双核12位/14位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),最高吞吐量为500 KSPS。每个器件内置两个ADC,两者之前均配有一个双通道多路复用器及一个低噪声、宽带宽采样保持放大器。
AD7366-5/AD7367-5采用ADI公司的工业CMOS工艺 (iCMOS®)2制造,该技术平台兼具低电压和高电压CMOS的优点。利用该工艺,这些器件不仅降低了功耗和封装尺寸,而且能接受高电压双极性信号。AD7366-5/AD7367-5可以输入±10 V范围、±5 V范围及0 V至+10 V范围内的真双极性模拟信号。
这些器件具有2.5 V的片内基准电压,可以禁用该电压以便使用外部基准电压。如果将3 V基准电压施加于DCAPA和DCAPB引脚,则AD7366-5/AD7367-5就能接受±12 V真双极性模拟输入。对于±12 V输入范围,需要采用最低±12 V的VDD 和VSS电源。
产品聚焦
- 可以输入真双极性模拟信号以及±10 V、±5 V、±12 V(使用外部基准电压)和0 V 至 +10 V范围内的单极性信号。
- 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。
- 500 kSPS 串行接口 SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/ DSP-兼容。
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
AD7367BRUZ-5 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7367BRUZ-5-RL7 | 24-Lead TSSOP | ||
AD7367BRUZ-5500RL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7367BRUZ-5 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5-RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5500RL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7367BRUZ-5 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5-RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5500RL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD7367BRUZ-5 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5-RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5500RL7 | 量产 | |
7月 24, 2009 - 09_0135 AD7366/AD7367 and AD7366-5/AD7367-5 Datasheet Specification Change |
||
AD7367BRUZ-5 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5-RL7 | 量产 | |
AD7367BRUZ-5500RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7367-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论