AD7366-5
量产真双极性输入、12位、双通道、同时采样SAR ADC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 双核12位、双通道ADC
- 真双极性模拟输入
- 可编程输入范围
± 10 V、 ± 5 V、0 V 至 +10 V
± 12 V(使用+3 V外部基准电压) - 吞吐量:500 Ksps
- 高模拟输入阻抗
- 低功耗
正常模式下为5.1 mA(典型值)
关断模式下为320 nA(典型值)
- 转换与读取同时进行,间隔小于2µs
- AD7366-5
信噪比:72 dB(50 kHz输入频率)
12位无失码 - 精密片内基准电压:2.5 V ± 0.2%
- 工作温度:-40°C至+85°C
- 高速串行接口
SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容 - iCMOS工艺技术
AD7366-5/AD7367-51是双核12位/14位、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),最高吞吐量为500 KSPS。每个器件内置两个ADC,两者之前均配有一个双通道多路复用器及一个低噪声、宽带宽采样保持放大器。
AD7366-5/AD7367-5采用ADI公司的工业CMOS工艺(iCMOS® )2制造,该技术平台兼具低电压和高电压CMOS的优点。利用该工艺,这些器件不仅降低了功耗和封装尺寸,而且能接受高电压双极性信号。AD7366-5/AD7367-5可以输入± 10 V范围、± 5 V范围及0 V至+10 V范围内的真双极性模拟信号。
这些器件具有2.5 V的片内基准电压,可以禁用该电压以便使用外部基准电压。如果将3 V基准电压施加于DCAPA和DCAPB引脚,则AD7366-5/AD7367-5就能接受± 12 V真双极性模拟输入。对于± 12 V输入范围,需要采用最低± 12 V的 VDD 和 VSS电源。
产品聚焦
- 可以输入真双极性模拟信号以及± 10 V、± 5 V、± 12 V(使用外部基准电压)和0 V 至 +10 V范围内的单极性信号。
- 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。
- 500 kSPS串行接口,SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7366BRUZ-5 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7366BRUZ-5 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
AD7366BRUZ-5 | 量产 | |
7月 24, 2009 - 09_0135 AD7366/AD7367 and AD7366-5/AD7367-5 Datasheet Specification Change |
||
AD7366BRUZ-5 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD7366参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7366-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论