AD7352
量产差分输入、双通道、同步采样、3 MSPS、12位SAR ADC
- 产品模型
- 6
产品详情
- 双通道12位SAR ADC
- 同步采样
- 吞吐速率:每通道3 MSPS
- 额定电压(VDD):2.5 V
- 无转换延迟
- 功耗:
26 mW at 3 MSPS - 片内基准电压源:
2.048 V ± 0.25%、6ppm/°C - 双通道转换并可读取
- 高速串行接口:SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP兼容
- 工作温度范围:−40°C至+125℃
- 采用16引脚TSSOP封装
AD7352是一款双通道、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,采用2.5 V单电源供电,具有高达3 MSPS的吞吐速率。该器件内置两个ADC,各ADC之前均配有一个低噪声、宽带宽采样保持电路,可处理110 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或DSP轻松接口。输入信号在 CS; 的下降沿进行采样,同时在此处开始转换。转换时间由SCLK频率决定。
AD7352采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。它采用2.5 V电源供电,吞吐速率为3 MSPS,典型功耗为10 mA。该器件还提供灵活的功耗和吞吐速率管理选项。
模拟输入范围为差分共模±VREF/2。AD7352内置2.048 V基准电压源,也可使用外部基准电压源。AD7352提供16引脚超薄紧缩小型封装(TSSOP)。
产品聚焦
- 具备两个完整ADC的功能。
可以实现两个通道同步采样和转换。两个通道的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。 - 高吞吐速率、低功耗。
AD7352提供3 MSPS吞吐速率,功耗为26 mW。 - 无转换延迟。
AD7352采用两个标准逐次逼近型ADC,通过CS输入和一次性转换控制能够精确控制采样时间。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7352BRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7352BRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7352BRUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
AD7352YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD7352YRUZ-500RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD7352YRUZ-RL | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7352BRUZ | 量产 | |
AD7352BRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7352BRUZ-RL | 量产 | |
AD7352YRUZ | 量产 | |
AD7352YRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7352YRUZ-RL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7352BRUZ | 量产 | |
AD7352BRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7352BRUZ-RL | 量产 | |
AD7352YRUZ | 量产 | |
AD7352YRUZ-500RL7 | 量产 | |
AD7352YRUZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?