AD73360
量产面向工业电能计量或多通道模拟输入等通用应用的6通道模拟前端(AFE)处理器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 6个16位A/D转换器
- 可编程输入采样率
- ADC信噪比:77 dB
- 最大采样率:64 kS/s
- 串扰:–83 dB
- 低群延迟(典型值:25µs/ADC通道)
- 可编程输入增益
- 灵活的串行端口允许以级联方式连接多个器件
- 单电源工作(+2.7V至+5.5V)
- 最大功耗:80 mW(2.7 V时)
- 片内基准电源
- 28引脚SOIC和44引脚TQFP封装
AD73360是一款面向工业电能计量或多通道模拟输入等通用应用的6通道模拟输入前端(AFE)处理器。配有6个16位A/D转换通道,在声带信号带宽下,各通道均可实现77 dB的信噪比。同时集成一个可编程输入增益放大器(PGA),增益设置分为8级:从0 dB至38 dB。AD73360特别适用于工业电能计量,因为各通道同时进行采样,可将转换间的时间(相位)延迟降至极低水平。
AD73360全部通道均支持低群延迟转换。片内集成基准电压,支持单电源工作。这个基准电压也可以通过编程以支持3V或5V操作模式。同时,用户也可以通过编程将采样率设置为64K、32K、16K和8 kHz四种采样率(主时钟频率为16.384 MHz)。而通过串行端口(SPORT),则可轻松将单个或级联器件与符合工业标准的DSP引擎连为一体。 SPORT传输速率同样支持编程,可连接到快速和慢速DSP引擎。
AD73360提供28引脚SOIC和44引脚TQFP两种封装。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD73360ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD73360ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD73360ARZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
AD73360ASUZ | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) | ||
AD73360ASUZ-REEL | 44-Lead TQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD73360ARZ | 量产 | |
AD73360ARZ-REEL | 量产 | |
AD73360ARZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD73360ARZ | 量产 | |
AD73360ARZ-REEL | 量产 | |
AD73360ARZ-REEL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD73360ASUZ | 量产 | |
AD73360ASUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad73360的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论