AD7262
量产1 MSPS、12位、同步采样SAR ADC,内置可编程增益放大器(PGA)及4个比较器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 双核12位同步采样双通道模数转换器(ADC)
- 真差分模拟输入
- 可编程增益级:×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96、×128
- 每个ADC的吞吐量
- AD7262:1 MSPS
- AD7262-5:500 kSPS
- 模拟输入阻抗:>1 GΩ
- 宽输入带宽
- −3 dB带宽:1.7 MHz(增益 = 2)
- 4个片内比较器
- 信噪比(SNR):73 dB(典型值,增益 = 2),66 dB(典型值,增益 = 32)
- 器件失调校准、系统增益校准
- 片内基准电压源:2.5 V
- 工作电压:-40℃至+105°C
- 高速串行接口
- SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP兼容
- 48引脚LFCSP和LQFP
AD7262/AD7262-5是12位双通道、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,采用5 V单电源供电。AD7262每个片内ADC的吞吐速率最高可达1 MSPS。AD7262-5的吞吐速率最高可达500 kSPS。具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。每个ADC前置的可编程增益放大器(PGA)可以接收真差分模拟输入信号,并且支持14个增益设置:×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96和×128。
AD7262/AD7262-5内置4个比较器。比较器A和比较器B针对低功耗进行了优化,而比较器C和比较器D则具有快速传播延迟。AD7262/AD7262-5提供校准功能,可消除器件失调误差,并具有可编程增益调整寄存器,允许对输入路径(如传感器)的失调和增益进行补偿。AD7262/AD7262-5内置2.5 V片内基准电压源,需用外部基准电压源时,可禁用此片内基准电压源。
AD7262/AD7262-5非常适合监控来自各种传感器的小幅度信号,具有监控来自电机控制系统中各种模拟编码器的位置反馈信号所需的全部功能。
产品聚焦
- 集成PGA支持多种灵活的增益设置,允许检测和转换低电平模拟信号。
- 每个PGA后接一个双通道同步采样ADC,AD7262每个ADC的吞吐速率高达1 MSPS。两个ADC的转换结果可通过独立的数据线路同时获得,或如果仅有一个串行端口可用,则通过一条数据线路先后获得。
- 4个集成比较器可用于计数来自电机控制应用中极点传感器的信号。
- 2.5 V内部基准电压源。
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
AD7262BCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD7262BSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7262BSTZ-5 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD7262BSTZ-5-RL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD7262BCPZ-RL7 | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD7262BSTZ | 量产 | |
AD7262BSTZ-5 | 量产 | |
AD7262BSTZ-5-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7262的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论