这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7190
量产内置PGA的4.8 KHZ、超低噪声、24位Σ-Δ型ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 均方根(RMS)噪声: 8.5 nV(4.7 Hz,G = 128)
- 16位无噪声分辨率(2.4 kHz,G = 128)
- 无噪声分辨率高达22.5位(G = 1)
- 失调漂移: 5 nV/℃
- 增益漂移: 1 ppm/℃
- 稳定的时间漂移特性
- 2个差分/4个伪差分输入通道
- 通过汽车应用认证
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD7190是一款适合高精密测量应用的低噪声完整模拟前端。它集成一个低噪声、24位Σ-Δ型模数转换器(ADC)。片内低噪声增益级意味着可直接输入小信号。
这款器件可配置为两路差分输入或四路伪差分输入。片内通道序列器可以使能多个通道,AD7190按顺序在各使能通道上执行转换,这可以简化与器件的通信。片内4.92 MHz时钟可以用作ADC的时钟源;或者,也可以使用外部时钟或晶振。该器件的输出数据速率可在4.7 Hz至4.8 kHz的范围内变化。
这款器件提供两种数字滤波器选项。滤波器的选择会影响以编程输出数据速率工作时的均方根噪声和无噪声分辨率、建立时间以及50 Hz/60 Hz抑制。针对要求所有转换均需建立的应用,AD7190具有零延迟特性。
该器件采用5 V模拟电源和2.7 V至5.25 V的数字电源供电,功耗为6 mA,提供24引脚TSSOP封装。
应用
- 电子秤
- 应变计传感器
- 压力测量
- 温度测量
- 色谱
- PLC/DCS 模拟输入模块
- 数据采集
- 医疗与科学仪器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
视频 8
器件驱动器 3
教程 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7190BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
AD7190BRUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
AD7190WBRUZ | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 20, 2024 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
AD7190BRUZ | 量产 | |
AD7190BRUZ-REEL | 量产 | |
8月 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD7190BRUZ | 量产 | |
AD7190BRUZ-REEL | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD7190BRUZ | 量产 | |
AD7190BRUZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 1 | ||
ADUM3470 | 量产 | 隔离式开关稳压器(4/0通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 2 | ||
AD8639 | 量产 | 16V 自稳零、轨对轨输出运算放大器(双通道) |
ADA4051-2 | 量产 | 1.8V微功耗、零漂移、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
AD8539 | 量产 | 低功耗、精密、自稳零运算放大器 |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP3303 | 不推荐用于新设计 | 高精度ANYCAP® 200 MA低压差线性稳压器 |
工具及仿真模型
Virtual Eval - BETA
Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。
打开工具