AD7153
过期12位电容数字转换器(1个电容输入通道)
产品详情
- 与浮地式传感器接口
- 共模(不可变)电容最大可达5 pF
- 内部时钟振荡器
- 分辨率:最低0.25 fF(即最高12 ENOB)
- 单电源供电:2.7 V至3.6 V,功耗:100 μA
- 双线式串行接口(I2C兼容)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
- 线性度:0.05%
AD7152/AD7153均为12位Σ-Δ电容数字转换器(CDC),要测量的电容可直接与器件输入相连。该器件结构具有高分辨率(12位无失码、最高12位有效分辨率)和高线性度(±0.05%)等固有特性。两款器件在每种工作模式下均有四种电容输入范围:在差分模式下为±0.25 pF至±2 pF,在单端模式下为0.5 pF至4 pF。
AD7152/AD7153可接受最大5 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7153拥有一个电容输入通道,AD7152则拥有两个通道。每个通道均可配置为单端输入或差分输入方式。两款器件均针对浮地式电容传感器而设计。
AD7152/AD7153均有一个双线式I2C兼容串行接口。二者均可采用2.7 V至3.6 V单电源供电,额定温度范围为−40°C至+85°C,采用10引脚MSOP封装。
应用





数据手册,Rev. 0,5/08
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7153的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论