ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD7147
量产CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 可编程的电容-数字转换器(CDC)
fF分辨率
13路电容传感器输入
9ms的更新速率(所有13路传感器输入)
无需外部RC元件
自动转换定序器 /li> - 片内自动校准逻辑
自动补偿环境变化
自适应的阈值和灵敏度电平 - 寄存器图可与AD7142兼容
- 用片内RAM存储校准数据
- SPI兼容型(串行外设接口兼容)串行接口(AD7147)
- I2C兼容型串行接口(AD7147-1)
- 串行接口专用独立VDRIVE电平
- 中断输出和通用输入/输出(GPIO)
- 24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD7147 CapTouch™控制器设计用于电容式传感器,以实现按钮、滚动条和滚轮等功能。这种传感器只需一层PCB板,为超薄型应用创造了可能。
AD7147是一种配备片内环境校准功能的集成式CDC。该CDC有13个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz sigma-delta (Σ-Δ) 转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。
高分辨率传感器只要求在主机处理器上运行较少的软件。
AD7147设计用于单电极电容式传感器(接地传感器)。配有一个有源屏蔽输入,以尽可能降低传感器中的噪声影响。
AD7147配有片内校准逻辑,用以补偿周围环境发生的变化。只要传感器闲置时,校准序列就自动按连续间隔执行,由此避免发生因环境变化导致的外部传感器误触或触摸未记录事件。
AD7147采用SPI兼容型串行接口,AD7147-1则采用I2C兼容型串行接口。两者都有中断输出和GPIO。还有一个独立于VCC的VDRIVE针脚,用于设定串行接口的电平。
AD7147采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作电压为2.6 V到3.6 V。低功耗模式下,13个传感器的工作功耗通常为26 µA。
应用
- 手机
- 个人音乐播放器和多媒体播放器
- 智能型手持设备
- 电视、A/V和遥控
- 游戏机
- 数码相机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
产品亮点 2
评估设计文件 1
常见问题 1
产品亮点 2
器件驱动器 1
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7147ACPZ-1500RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147ACPZ-1REEL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147ACPZ-500RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147ACPZ-REEL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147PACPZ-1500R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-1500R | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-1RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-500R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD7147WPACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
AD7147ACPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7147ACPZ-1REEL | 量产 | |
AD7147ACPZ-500RL7 | 量产 | |
AD7147ACPZ-REEL | 量产 | |
AD7147PACPZ-1500R7 | 量产 | |
AD7147WPACPZ-1500R | 量产 | |
AD7147WPACPZ-1RL | 量产 | |
AD7147WPACPZ-500R7 | 量产 | |
AD7147WPACPZ-RL | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD7147ACPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7147ACPZ-500RL7 | 量产 | |
10月 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
AD7147ACPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7147ACPZ-500RL7 | 量产 | |
AD7147PACPZ-1500R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
CapTouch Software License Agreement
CapTouch Software License Agreement 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?