AD7142
量产电容式触摸传感器专用可编程控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
|
|
AD7142和AD7142-1是具有片内环境校准功能的集成式电容-数字转换器(CDC),可用于需要采用新型用户输入法的系统。AD7142和AD7142-1可与外部电容式传感器接口,从而实现电容按钮、滚动条或滚轮等功能。
该CDC有14个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz Σ-Δ型电容数字转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。外部传感器既可配置成一系列按钮,也可配置成一个滚动条或滚轮,或者各类传感器的组合。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。高分辨率传感器要求在主处理器上运行较少的软件。
AD7142和AD7142-1配有片内校准逻辑,用以处理周围环境发生的变化。传感器闲置时,校准序列将自动按连续间隔执行。由此避免发生因环境变化导致的外部传感器误触或触摸未记录事件。
AD7142采用SPI兼容型串行接口,AD7142-1则采用I2C兼容型串行接口。两者都有中断输出和通用输入/输出(GPIO)。
AD7142和AD7142-1均采用32引脚5 mm ?5 mm LFCSP_VQ封装,工作电压为2.6 V~3.6 V。工作电耗低于1 mA,在低功耗模式(转换间隔为400 ms)下可降至50 μA。
应用
- 个人音乐播放器和多媒体播放器
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 智能手持式设备
- 电视、A/V和遥控
- 游戏机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 10
技术文章 3
产品亮点 2
产品亮点 2
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7142ACPZ-1500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7142ACPZ-1REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7142ACPZ-500RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7142ACPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD7142ACPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7142ACPZ-1REEL | 量产 | |
AD7142ACPZ-500RL7 | 量产 | |
AD7142ACPZ-REEL | 量产 | |
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD7142ACPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7142ACPZ-1REEL | 量产 | |
AD7142ACPZ-500RL7 | 量产 | |
AD7142ACPZ-REEL | 量产 | |
10月 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
AD7142ACPZ-1500RL7 | 量产 | |
AD7142ACPZ-500RL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
AD7142ACPZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7142的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论