AD679
量产完整的14位、128 kSPS采样ADC
- 产品模型
- 5
产品详情
- 交流和直流规格符合相关要求(K级、B级和T级)
- 每秒128 k转换
- 1 MHz全功率带宽
- 信纳比(S/N+D):80 dB(K、B和T级)
- 数据格式:二进制补码(双极性模式)
- 数据格式:直接二进制(单极性模式)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD679是一款完整的多用途14位单芯片模数转换器,由采样保持放大器(SHA)、微处理器兼容总线接口、基准电压源和时钟生成电路组成。
AD679的主要交流(或动态)参数,如信纳比(S/N+D)、总谐波失真(THD)和交调失真(IMD)等,均满足信号处理应用的要求。此外,AD679 K、B和T级的主要直流参数也完全满足测量应用的要求。
14个数据位分两次读操作(8+6)以左对齐方式访问。在单极性模式下,数据格式为直接二进制;在双极性模式下,数据格式为二进制补码。输入满量程范围为10 V,全功率带宽为1 MHz,全线性带宽为500 kHz。高输入阻抗(10 MΩ)支持与无缓冲信号源直接相连,信号质量不会下降。转换可以在微处理器控制下或通过与系统时钟异步的外部时钟启动。
这款产品采用ADI公司的BiMOS工艺制造,集低功耗CMOS逻辑和高精度、低噪声双极性电路于一体;经过激光调整的薄膜电阻提供高精度性能。转换器采用递归分级算法,利用误差纠错和Flash转换器电路来实现高速和高分辨率特性。
AD679采用+5 V和±12 V电源供电,功耗为560 mW(典型值)。提供28引脚塑封DIP、陶瓷DIP和44 J型引脚陶瓷表贴三种封装。
产品特色
- 完全集成:AD679在单芯片上集成高速采样保持放大器(SHA)、ADC、5 V基准电压源、时钟和数字接口,有效减少了外部元件数量要求。这提供了分立设计所无法实现的全面采样模数转换功能。
- 技术规格:AD679 K、B和T级均经过测试,其交流参数和直流参数完全合乎额定要求。AD679 J、A和S级均经过测试,其交流参数合乎额定要求;直流精度规格则如典型值所示。直流规格(如INL、增益和失调)在控制和测量应用中非常重要。交流规格(如S/N+D、THD和IMD)在信号处理应用中非常重要。
- 易于使用。引脚排列设计便于电路板布局,双路读取输出与8位总线兼容。器件经过工厂调整,无需校准模式或外部调整便可实现额定性能。
- 可靠性:AD679采用ADI公司的单芯片BiMOS技术,与多芯片和混合设计相比,确保了器件长期可靠性。
- 升级路径:AD679与AD678 12位、200 kSPS ADC具有相同的引脚排列。
- AD679提供符合MILSTD-883的版本。欲了解详细产品规格,请参考ADI公司军用产品数据手册或最新的AD679/883B数据手册。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD679AJ | 44 LD JLCC | ||
AD679BJ | 44 LD JLCC | ||
AD679JNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD679KNZ | 28-Lead PDIP | ||
AD679TD/883B | 28 ld Side-Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD679AJ | ||
AD679BJ | ||
AD679TD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD679AJ | ||
AD679BJ | ||
AD679TD/883B | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD679JNZ | ||
AD679KNZ | ||
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD679JNZ | ||
AD679KNZ | ||
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD679JNZ | ||
AD679KNZ | ||
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD679TD/883B |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad679的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论