AD6654
不推荐用于新设计14位、92.16 MSPS、4/6通道宽带中频至基带接收机
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 集成14位、92.16 MSPS ADC
- 中频采样频率达200 MHz
- 2.4 V内部基准电压源,2.2 V峰峰值模拟输入范围
- 内部差分采样保持模拟输入
- 同时处理4/6个宽带载波
- 可编程抽取FIR滤波器、插值半带滤波器
- 分数时钟乘法器,达200 MHz
- 滤波器与可编程AGC环路范围:96dB
- 三个16位可配置并行输出端口
- 用户可配置的内置自测试(BIST)功能
- 8/16位Microport和Sport/SPI串行端口控制
AD6654评估套件提供评估AD6654(宽带中频到基带接收机)丰富功能和处理性能的快速、完整解决方案。评估套件包括AD6654组装PCB和软件,用于硬件控制和滤波器设计。SoftCell滤波器设计软件可在进行硬件编程之前,用来设计和评估各种接收机滤波器配置。随后,可将SoftCell滤波器的设计配置直接编程输入安装在评估板(EVB)上的AD6654接收机内。EVB控制软件具有对用户友好的界面,可控制AD6654 EVB硬件,方便针对各种接收机滤波器配置进行高效控制和数据分析。
产品聚焦
- 集成14位、92.16 MSPS ADC
- 采样保持放大器模拟输入可以出色地处理最高200MHz的中频采样
- 六个独立的数字滤波通道
- ADC数据端口具有均方根/峰值功率监控,输出端口之前具有96 dB范围AGC
- 每个通道三个可编程RAM系数滤波器、三个半带滤波器、两个固定系数滤波器以及一个五阶CIC滤波器
- 多通道的滤波能力共同对复信号进行滤波
- 三个16位并行输出端口,工作时钟频率最高为200MHz
- Blackfin®和TigerSHARC®兼容型8/16位微处理器端口
- 同步串行通信端口与大部分串行接口标准兼容,如SPORT、SPI、SSR等
此产品有一个更新版本
用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6654BBC | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) | ||
AD6654BBCZ | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) | ||
AD6654CBC | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) | ||
AD6654CBCZ | 256-Ball CSPBGA (17mm x 17mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
AD6654BBC | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD6654CBC | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
AD6654 IBIS Model 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad6654的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论