AD6644
量产14位、40 MSPS/65 MSPS模数转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 保证65 MSPS的采样速率
- 提供40 MSPS版本
- 采样抖动小于300 fs
- 多音无杂散动态范围(SFDR):100 dB
- 功耗:1.3 W
- 差分模拟输入
- 与AD6645引脚兼容
- 二进制补码数字输出格式
- 3.3 V CMOS 兼容
- 提供数据就绪指示,可实现锁存输出
AD6644是一款高速、高性能、14位单芯片模数转换器(ADC)。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(TH)和基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。该器件提供CMOS兼容型数字输出。它是宽带ADC系列继AD9042(12位41 MSPS)和AD6640(12位65 MSPS、中频采样)之后的第三代产品。
AD6644是ADI公司新型SoftCell™收发器芯片组的一部分,专为多通道、多模式接收机而设计。它在奈奎斯特频带内实现了100 dB的多音无杂散动态范围(SFDR),这一性能突破可减轻多模式数字接收机(软件无线电)的负担,使之不再受制于ADC。噪声性能非常出色,信噪比典型值为74 dB。
AD6644也适用于针对宽通道带宽系统(CDMA和WCDMA)而设计的单通道数字接收机。通过过采样可以将谐波置于分析带宽之外。过采样还有利于抽取接收机(如AD6620)的使用,可以降低分析带宽的噪底。通过用可预测的数字元件取代传统的模拟滤波器,构建现代接收机所用的RF元件得以减少,因而降低了制造成本,增加了制造产量并提高了可靠性。
AD6644采用ADI公司的高速互补双极性工艺(XFCB)制造,并使用创新的多通电路架构。它采用52引脚薄型四方扁平(LQFP)塑封封装,额定温度范围为– 25°C至+85°C。
产品聚焦
- 保证的采样速率为65 MSPS。
- 完全差分模拟输入级。
- 数字输出可以在3.3 V电源电压下工作,以便轻松实现数字ASIC接口。
- 完整解决方案:基准电压源和采样保持器。
- 52引脚小型表贴塑封LQFP封装。
应用
数据手册, Rev. D, 8/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 15
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6644ASTZ-40 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD6644ASTZ-65 | 52-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD6644ASTZ-40 | 量产 | |
AD6644ASTZ-65 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具