AD6640
量产多通道、多模式接收机芯片组
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 采样速率:65 MSPS(最小值)
- 无杂散动态范围:80 dB
- 中频采样频率高达70 MHz
- 功耗:710 mW
- 5 V单电源供电
- 片内集成采样保持器和基准电压源
- 输出格式:二进制补码
- 3.3 V或5 V CMOS兼容
输出电平
利用ADI公司突破性的数字无线电接收机设计,您可以稳操胜券地将可编程宽带无线电基站推向市场。
这款先进的“软件”接收机基于ADI公司功能丰富的高性能芯片AD6640和AD6620。AD6640是一款宽带模数转换器,能够以65 MSPS的速率进行采样。AD6620是一款65 MSPS抽取接收机芯片,支持将同一无线电调谐到不同的信道,甚至支持不同的空中接口标准。AD6640采用业界领先的高动态范围宽带采样技术,能够一次性完成整个25 MHz频谱的数字化。
因此,一个全数字宽带无线电就能取代多个模拟无线电,最终解决方案将更小、更灵活、更便于配置,有助于客户避免网络规划的不确定性。
应用
- 蜂窝/PCS基站
- 多通道、多模式接收机
- GPS抗干扰接收机
- 通信接收机
- 相控阵接收机
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD6640ASTZ | 44-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD6640ASTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册