AD606

量产

50 MHz、80 dB解调对数放大器,提供限幅器输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 对数放大器性能
    动态范围:-75 dBm至+5 dBm
    输入噪声:<1.5 nV/√Hz
    工作频率:50 MHz以上
    37.5 mV/dB电压输出
    片内低通输出滤波器
  • 限幅器性能
    输出平坦度:±1 dB(80 dB范围内)
    相位稳定性:±3°(10.7 MHz,80 dB范围内)
    可调输出幅度
  • 低功耗
    +5 V单电源供电
    典型功耗:65 mW
    CMOS兼容省电模式:325 µW(典型值)
    使能/禁用时间:< 5 µs

AD606
50 MHz、80 dB解调对数放大器,提供限幅器输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览