AD571
不推荐用于新设计配备基准电压源和时钟的10位模数转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 配备基准电压源和时钟的完整模数转换器
- 快速逐次逼近转换时间: 40 µs
- 数字多路复用:三态输出
- 18引脚陶瓷DIP封装
- 整个温度范围内无失码
AD571K:0°C至+70°C
AD571S:–55°C至+125°C - 低成本单芯片结构
AD571是一款单芯片10位逐次逼近型ADC,由DAC、基准电压源、时钟、比较器、逐次逼近寄存器和输出缓冲器组成。无需外部器件,执行10位全精度转换的时间为40 µs。
AD571的工作电压范围为+5 V至+15 V和-15 V,支持外部可选的0 V至+10 V单极性模拟输入或±5 V双极性模拟输入。当BLANK和CONVERT输入变为低电平时,三态输出断开,转换开始。转换完成时,DATA READY线变为低电平,数据出现在输出端。将BLANK和CONVERT输入拉高会屏蔽输出,让器件为下一次转换做好准备。AD571执行真10位、无失码转换的时间最长为40 µs。
AD571分为两种等级。AD570J和AD570K的额定温度范围为0°C至+70°C。AD571S保证10位精度且无失码,额定温度范围为-55°C至+125°C。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-8680202VA | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD571JD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD571SD | 18-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
AD571SD/883B | 18-Lead Side-Brazed CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8680202VA | ||
AD571SD/883B | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8680202VA | ||
AD571JD | ||
AD571SD/883B | ||
4月 26, 2012 - 12_0004 AD571/AD570 Conversion from 100mm Bipolar Process to 150mm Bipolar process |
||
5962-8680202VA | ||
AD571JD | ||
AD571SD | ||
AD571SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8680202VA | ||
AD571JD | ||
AD571SD | ||
AD571SD/883B | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8680202VA | ||
AD571JD | ||
AD571SD | ||
AD571SD/883B |
这是最新版本的数据手册