AD5590
量产16输入/16输出模拟I/O端口,集成放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 12位逐次逼近型ADC
- 16路输入,内置序列器
- 高吞吐量:1 MSPS
- 宽输入带宽:70 dB SNR
fIN = 50 kHz - 16路输出,内置12位DAC
- 2.5 V片内基准电压源
- 硬件LDAC 和 LDAC 无效使能功能
- 轨到轨工作
- 运算放大器
- 失调电压:2.2 mV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电
- 低噪声:22 nV/√Hz
- 单位增益稳定
- 灵活的串行接口:
SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容 - 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5590是一款16通道输入与16通道输出模拟I/O端口,具有8个采用4.5V~5.25V单电源供电的可配置放大器。AD5590的16个输入通道以多路复用方式进入1 MSPS、12位逐次逼近型ADC,ADC内置的序列器允许对预先编程选择的通道进行依次转换。该ADC内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理1 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过ASYNC 和串行时钟信号进行控制,从而为器件与微处理器或DSP轻松接口创造了条件。输入信号在ASYNC 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。该ADC无流水线延迟。通过设置控制寄存器中的相关位,ADC的模拟输入范围可以在0 V至VREFA输入或0 V至2 × VREFA之间选择,可采用标准二进制式或二进制补码输出编码。转换时间取决于ASCLK频率,该频率同时也用作转换控制的主时钟。
AD5590的DAC部分包含16个12位DAC,分成两组,每组8个DAC。每组均有一个片内基准电压源。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压。内部基准电压源则通过软件写入启用。
AD5590内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。各DAC通道还具有独立省电特性,在省电模式下,可降低器件功耗,并提供软件可选输出负载。利用 LDAC 功能可以同时更新DAC的输出,用户也能选择要同时更新的DAC通道。另外还有一个异步 CLR 功能,可以将DAC更新至用户可编程码:零电平、中间量程或满量程。
AD5590内置8个低噪声、单电源放大器。需要时,可以用这些放大器调理ADC、DAC或其它独立电路的信号。
应用
- 光学线卡(监视与控制)
- 基站
- 通用模拟I/O
- 监测与控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5590BBCZ | 80-Ball CSPBGA (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5590BBCZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5590的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论