AD1856
量产16位PCM音频DAC
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 0.0025%的THD
- 快速建立特性支持2x、4x或8x过采样
- 输出电压:±3 V
- 可选调整提供超线性性能
- 工作电压:±5 V至±12 V
- 16引脚塑封DIP或SOIC封装
AD1856是一款单芯片16位PCM音频DAC。每个器件均提供电压输出放大器、16位DAC、16位串行至并行输入寄存器和基准电压源。AD1856的数字部分由CMOS逻辑元件构成,采用ADI公司的BiCMOS II工艺制造。模拟部分则由双极性、MOS器件以及薄膜电阻构成。
产品聚焦
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
AD1856RZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD1856RZ-K | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD1856RZ-K-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD1856RZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD1856RZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
AD1856RZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad1856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论