AD1672S
量产航空航天用12位3 MSPS ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单电源
- 引脚可配置的输入电压范围
- 功耗:240 mW(典型值)
- 保证无失码
- 二进制输出数据
- 微分非线性误差:0.5 LSB(典型值)
- 完整:片内集成采样保持放大器和基准电压源
- 信纳比:68 dB
- 无杂散动态范围:-77dB
- 超量程指示
AD1672是一款单芯片、单电源、12位、3 MSPS模数转换器,内置一个片内高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。它采用多级流水线架构,内置输出纠错逻辑,在3 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。AD1672通过高性能BiCMOS工艺和新颖架构的结合来实现高性能。
快速建立的输入采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换负到正满量程电平的多路复用系统,也适合采用最高奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的解决方案相比,AD1672提供宽带输入,功耗与成本均有所降低,支持通信、成像和医疗应用中的新设计。AD1672提供基准输出引脚和基准输入引脚,允许将片内基准电压源用作系统基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。对于0 V至2.5 V和0 V至5.0 V的单极性输入范围,数字输出数据为直接二进制输出格式。对于–2.5 V至+2.5 V的双极性输入范围,数字输出数据为偏移二进制格式。超量程信号(OTR)指示溢出状况,它可以与最高有效位一起用来判断溢出是下溢还是上溢。
参考资料
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD1672-713D | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD16720703F | 28 ld CerDIP | ||
AD1672F-EMX | CER. FLATPACK WITH LEADS |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD1672-713D | ||
AD16720703F | ||
AD1672F-EMX | ||
10月 25, 2017 - 17_0192 AD1672S Aerospace Datasheet Change on Signal to Noise Distortion and Signal to Noise Ratio.(Subgroup 5 only) |
||
AD1672-713D | ||
AD16720703F | ||
AD1672F-EMX | ||
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
AD1672-713D | ||
AD16720703F | ||
AD1672F-EMX | ||
10月 2, 2013 - 13_0163 Qualify TSSI Cavite, Phils for Burn-in and Life Test of MIL-PRF-38535 QMLV Aerospace Devices |
||
AD1672-713D | ||
AD16720703F | ||
AD1672F-EMX | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD1672-713D | ||
AD16720703F | ||
AD1672F-EMX | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD1672-713D | ||
AD16720703F | ||
AD1672F-EMX |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad1672s的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论