AD1671
量产完整的12位、1.25 MSPS单芯片ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 转换时间:800 ns
- 吞吐速率:1.25 MHz
- 完整:片内集成采样保持放大器和基准电压源
- 低功耗:570 mW
- 保证无失码
- 引脚可配置的输入电压范围
- 信纳比:
70 dB(fIN = 100 kHz) - 数据输出格式:
二进制补码或偏移二进制 - 28引脚DIP和
28引脚表贴封装 - 超量程指示
AD1671是一款单芯片、12位、1.25 MSPS模数转换器,内置一个片内高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。AD1671保证在整个工作温度范围内无失码。高速双极性/CMOS混合工艺与新颖的架构相结合,导致其速度和功耗远远优于以前的混合解决方案。此外,单芯片结构的可靠性更高,与混合设计相比,其系统可靠性更高,成本则更低。
快速建立的输入采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换负到正满量程电平的多路复用系统,也适合采用高奈奎斯特速率及更高的频率对输入进行采样。AD1671提供基准输出引脚和基准输入引脚,允许将片内基准电压源用作系统基准电压源。也可以选用外部基准电压源,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。
AD1671采用分级Flash转换技术,并且提供数字误差校正,可以对转换周期第一部分可能产生的误差进行校正。片内时序发生器为内部各Flash周期(共4个)提供选通脉冲。使用一个ENCODE脉冲来控制转换器。数字输出数据格式为二进制补码或偏移二进制输出格式。超量程信号指示溢出状况,它可以与最高有效位一起用来判断溢出是下溢还是上溢。
AD1671之所以具有如此高的性能,是因为其线性部分采用高速、低噪声双极性电路,逻辑部分则采用低功耗CMOS。ADI公司的ABCMOS-1工艺能够在单个芯片上同时提供高速双极性器件和2微米CMOS器件。经过激光调整的薄膜电阻用于实现高精度和温度稳定性。
AD1671按性能分为两个等级,并提供三种温度范围。AD1671 J和K级的工作温度范围为0°C至+70°C,AD1671A级为-40°C至+85°C,AD1671S级为-55°C至+125°C。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9312601MXA | 28 ld CerDIP | ||
AD1671JQ | 28 ld CerDIP | ||
AD1671KQ | 28 ld CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9312601MXA | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9312601MXA | ||
AD1671JQ | 量产 | |
AD1671KQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9312601MXA | ||
AD1671JQ | 量产 | |
AD1671KQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9312601MXA | ||
AD1671JQ | 量产 | |
AD1671KQ | ||
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
5962-9312601MXA |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad1671的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论