AD10465
最后购买期限双通道、14位、65 MSPS ADC,内置模拟输入信号调理电路
产品详情
- 双通道,采样速率:65 MSPS(最小值)
通道间匹配:±0.5%增益误差
通道间隔离:>90 dB
内置直流耦合信号调理电路 - 可选双极性输入电压范围
(±0.5 V, ±1.0 V, ±2.0 V) - 达25 MHz的增益平坦度:< 0.2 dB
- 无杂散动态范围:80 dB
- 二进制补码输出格式
- 3.3 V或5 V CMOS兼容输出电平
- 每个通道1.75 W
- 工业和军用级
AD10465是一款内置信号调理电路模块的全通道ADC解决方案,提供改进的动态性能和完全匹配的通道间性能。该模块包括两个宽动态范围AD6644 ADC,各AD6644均有一个采用低失真、高带宽放大器AD8037的直流耦合放大器前端,可提供高输入阻抗和增益,并驱动单端转差分放大器AD8138。AD6644具有片内采样保持(T/H)电路,并采用创新的多通架构,可实现14位、65 MSPS性能。AD10465利用创新的高密度电路设计和激光调整的薄膜电阻网络实现出色的匹配和性能,同时保持极佳的隔离特性,并大幅缩小电路板面积。
AD10465的模拟信号调理部分采用±5.0 V电源供电,模数转换部分则采用单独的+5.0 V电源供电,输出级采用+3.3V数字电源供电。每个通道均完全独立,可以在独立的编码和模拟输入下工作。AD10465还允许用户选择模拟输入信号范围,从而较大程度地减少额外的外部信号调理,同时仍然保持通用性。
AD10465采用68引脚陶瓷鸥翼式封装,尺寸兼容先期产品AD10242(12位、40 MSPS)和AD10265(12位、65 MSPS)。它采用ADI公司的MIL-38534认证制造线(QML)制造,提供最高达H级的工作温度范围(-55°C至+125°C)。AD6644内部元件采用ADI公司的高速互补双极性工艺(XFCB)制造。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 5
交叉参考指南 4
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具