AD10200
最后购买期限双通道、12位、105 MSPS中频采样ADC,内置模拟输入信号调理电路
产品详情
- 双通道,采样速率:105 MSPS(最小值)
- 通道间隔离:>80 dB
- 内置交流耦合信号调理电路
- 最高达奈奎斯特频率的增益平坦度:< 0.2 dB
- 输入VSWR 1.1:1至奈奎斯特频率
- 无杂散动态范围:80 dB
- 输出格式:二进制补码
- 3.3 V或5 V CMOS兼容输出电平
- 每个通道0.850 W
- 工业和军用级
AD10200是一款内置信号调理电路模块的全通道ADC解决方案,提供改进的动态性能和完全匹配的通道间性能。该模块包括两个宽动态范围ADC,各ADC具有一个针对直接中频采样进行优化的变压器耦合前端。AD10200具有片内采样保持(T/H)电路,并采用创新架构,可实现12位、105 MSPS性能。它借助创新的高密度电路设计和激光调整的薄膜电阻网络实现出色的匹配和性能,同时保持极佳的隔离特性,并大幅缩小电路板面积。
AD10200的模数转换部分采用+5 V电源供电,输出级采用+3.3V数字电源供电。每个通道均完全独立,可以在独立的编码和模拟输入下工作。它采用68引脚陶瓷鸥翼式封装,尺寸兼容先期产品AD10242(12位、40 MSPS)和AD10265(12位、65 MSPS)。AD10200采用ADI公司的MIL-38534认证制造线(QML)制造,提供最高达H级的工作温度范围(-55°C至+125°C)。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 13
技术文章 5
交叉参考指南 4
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。
打开工具