MAX98388
推荐新设计使用具有 IV 反馈和掉电保护功能的数字输入 D 类放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 放大器宽电源电压范围(2.3V 至 10V)
- 支持单节电池和双节电池用例
- 高性能 D 类放大器
- 动态范围:高达 111dB(A 加权)
- 输出噪声:10μVRMS(单节电池模式)
- 输出噪声:14.5μVRMS(双节电池模式)
- 高输出功率 (THD+N ≤ 1%)
- 为 4Ω 负载提供 1.32W 输出功率 (VPVDD = 3.7V)
- 为 4Ω 负载提供 2.4W 输出功率 (VPVDD = 5V)
- 为 4Ω 负载提供 5.15W 输出功率 (VPVDD = 7.4V)
- 为 4Ω 负载提供 9.1W 输出功率 (VPVDD = 10V)
- 高放大器效率(仅播放功率)
- 为 4Ω 负载提供 0.1W 功率时,效率为 76% (VPVDD = 5V)
- 为 4Ω 负载提供 1W 功率时,效率为 85.5% (VPVDD = 5V)
- 为 8Ω 负载提供 1W 功率时,效率为 90% (VPVDD = 5V)
- 峰值 THD+N 优于 -83dB(1kHz 时)
- 低总静态功耗
- 9.3mW(VPVDD = 3.7V,禁用 IV 反馈)
- 13.9mW(VPVDD = 3.7V,使能 IV 反馈)
- 16.1mW(VPVDD = 5V,使能 IV 反馈)
- 22.5mW(VPVDD = 7.4V,使能 IV 反馈)
- 低软件关断功率 (< 5μW)
- 1ms 开启时间(fS = 48kHz,禁用斜坡)
- 五样本回放延迟(fS < 50kHz,fIN = 1kHz)
- 无需外部基准时钟
- 播放采样速率:8kHz 至 96kHz
- 微调 D 类开关频率以支持 EMI 规划
- 广泛的爆音与喀哒声降低电路
- 可编程 ALC 可实现掉电保护
- 可靠的短路和热保护
- 采用节省空间的封装:
- 2.93mm2,16 引脚 WLP(0.4mm 间距)
MAX98388/MAX98389 是一款高性价比的小型单声道数字输入放大器,集成了 IV 反馈功能。该套件可在 2.3V 至 10V 的宽电源电压范围内工作。凭借这一电源电压范围,两个版本均支持单电池、双电池和外部调节/升压型便携式应用。MAX98388 针对最高 5.5V 应用(单节电池)进行了优化,MAX98389 针对 5V 至 10V 用例(双节电池)进行了优化。
D 类播放放大器兼具 AB 类音频性能和高效率,有助于延长便携式应用的电池寿命。有源辐射限制 (AEL) 和边沿速率限制电路与扩频调制 (SSM) 方案相结合,可降低 EMI 且无需提供传统 D 类放大器所需的输出滤波。
该套件提供精密输出电流检测通道和输出电压反馈通道。这些通道收集的数据可通过音频数据输出传输,并使音频增强、低音增强、扬声器保护和触觉功能等算法能够在主机音频 DSP 上运行。该套件包括一个可编程阈值回放通道 ALC,可为便携式系统中的电池提供掉电保护,并提供强大的热保护和过流保护,以防套件受损。
该套件提供 PCM 接口,支持音频播放和 IV 反馈数据,该接口与标准 I2C 接口配合使用,可实现套件控制和状态回读。PCM 接口支持常见的音频数据格式,例如 I2S、左对齐和 TDM 时序。它采用专门设计的时钟结构,无需使用外部高频基准时钟。通过消除这种基准时钟,不仅可以减小套件尺寸和减少引脚数量之外,还可节省接口功率,同时降低高速开关引起的 EMI 风险并减少潜在的电路板耦合问题。
封装连接仅需边缘布线,因而可以使用高性价比晶圆级封装 (WLP),无需设置昂贵的焊球通孔。该套件采用 0.4mm 间距 16 引脚 WLP 封装,额定温度范围为 -40°C 至 +85°C。
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
MAX98388EWE+ | 16-WLCSP-N/A | ||
MAX98388EWE+T | 16-WLCSP-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2024 - 2423 WAFER FAB |
||
MAX98388EWE+ | 量产 | |
MAX98388EWE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max98388的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论