LTC2662
推荐新设计使用5 通道、300mA 电流源输出 16 位 SoftSpan DAC
- 产品模型
- 14
产品详情
- 每个通道可编程输出范围:
300mA, 200mA, 100mA, 50mA, 25mA, 12.5mA, 6.25mA 和 3.125mA - 灵活的2.85V至33V电源电压
- 保证的 1V 压差
- 每个输出通道具有单独的电压电源
- 连接至任选负电源的内部开关
- 所有范围内均具有全16位分辨率
- 保证工作温度范围 −40°C 至 125°C
- 精准的 (10ppm/°C 最大值) 内部基准或外部基准输入
- 模拟多路复用器监视电压和电流
- 通过 SPI 或专用引脚实现 A/B 转换
- 1.8V 到 5V SPI 串行接口
- 5mm × 5mm 32 引脚 QFN 封装
LTC®2662 是一个 5 通道、16位电流源数模转换器系列,可提供 5 个高合规性电流源输出,保证在 200mA时的压差为 1V。该器件支持高达 32V 的负载电压。有 8 个电流范围,每个通道均可编程,全标度输出高达 300mA;而且通道可并联,以便对大电流进行超精细调节,或者提供高达 1.5A 的组合输出。
为每个输出通道提供了一个专用电源引脚。每个通道都可以在 2.85V 至 33V 的电压范围内工作,内部开关允许将任何输出拉至可选的负电源。
LTC2662 内置一个精准的集成化 1.25V 基准 (最大值为 10ppm/°C),可选择使用一个外部基准。
可兼容 SPI / Microwire 标准的3线式串行接口可依靠低至 1.71V 的逻辑电平工作,时钟频率高达 50MHz。
应用
- 可调谐激光器
- 半导体光学放大器
- 阻抗式加热器
- 电流模式偏置
- 比例螺线管驱动器
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2662-16DICE#6AJ | UNSAWN DIE/WAFER SALES | ||
LTC2662-16DWF#6AJ-ES | CHIPS OR DIE | ||
LTC2662CUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662CUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662CUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662CUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662HUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662HUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662HUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662HUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662IUH-12#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662IUH-12#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662IUH-16#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2662IUH-16#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2662-16DICE#6AJ | ||
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC2662CUH-12#PBF | 量产 | |
LTC2662CUH-12#TRPBF | 量产 | |
LTC2662CUH-16#PBF | 量产 | |
LTC2662CUH-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2662HUH-12#PBF | 量产 | |
LTC2662HUH-12#TRPBF | 量产 | |
LTC2662HUH-16#PBF | 量产 | |
LTC2662HUH-16#TRPBF | 量产 | |
LTC2662IUH-12#PBF | 量产 | |
LTC2662IUH-12#TRPBF | 量产 | |
LTC2662IUH-16#PBF | 量产 | |
LTC2662IUH-16#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2024 - 24_0052 LTC2662 Data Sheet Revision |
||
LTC2662HUH-12#PBF | 量产 | |
LTC2662HUH-12#TRPBF | 量产 | |
LTC2662HUH-16#PBF | 量产 | |
LTC2662HUH-16#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?