LT3950

推荐用于新设计

具有内部指数刻度调光功能的 60V、1.5A LED 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可在升压、SEPIC、降压以及升降压模式下工作
  • 128:1 内部指数刻度 PWM 调光
  • 宽输入电压范围 (3V 至 60V)
  • 1.5A、60V 内部开关
  • 20000:1 100Hz 外部 PWM 调光
  • ±2% LED 电流和输出电压调节
  • 用于 PWM 调光的 PMOS 开关驱动器
  • LED 短路/断路保护和指示
  • 恒压恒流调节
  • 300kHz 至 2MHz 可调开关频率
  • 100Hz 至 1kHz 可调 PWM 发生器频率
  • 内部展频 (SSFM)
  • 轻松同步至外部时钟
  • 具有滞后的可编程 VIN UVLO
  • 采用 16 引脚 MSOP 封装
LT3950
具有内部指数刻度调光功能的 60V、1.5A LED 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3950
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2788A

LT3950演示板 | 具有内部对数刻度调光的60V 1.5A LED驱动器

产品详情

演示电路2788A是采用LT®3950的升压型LED驱动器。该演示电路以330mA的电流为一串LED供电。升压拓扑可用于驱动组装好、高达28V的LED串。LT3950的最大输出电压为60V。DC2788A的制造输入电压范围为6V至24V。它还以2MHz运行,并具有在2.0MHz至2.5MHz频率范围内打开展频(SSFM)的能力。调光控制可通过外部或内部生成的时钟源的模拟调光或PWM调光实现。DC2788A的欠压锁定(UVLO)设置在6.6V,开启时,具有1.0V的滞后。

通过对演示电路进行简单修改,可以调整UVLO电压、LED电流、输出电压范围、开关频率、亮度控制、SSFM和拓扑。

LT3950是一款单芯片、1.5A峰值开关电流、60V LED驱动器。IC的保证峰值开关电流额定值为1.5A,了解这一点,对于在给定LED电压和输入电压下,计算升压型转换器最大输出电流非常重要。LT3950具有SSFM和一个控制良好的SW节点,以实现低辐射。

200 kHz至2 MHz的频率范围以及高端PWMTG PWM调光MOSFET使其成为许多应用的通用IC。它可用于升压、降压-升压模式和降压模式LED驱动器应用。PWMTG MOSFET不仅具有高PWM调光比功能,而且还可以用作短路保护套件。FAULT标志指示输出中存在短路或LED开路故障。

该演示电路设计为易于重新配置,以适合其他应用,包括数据手册中的示例原理图。请咨询技术支持,以获取帮助。

高压操作、3V输入电压操作、多种拓扑、紧凑的小尺寸、故障保护、低EMI和多种亮度控制选项,使LT3950灵活而强大,适用于紧凑、对噪声敏感的LED驱动器解决方案。该演示电路中的LT3950JMSE采用耐热性能增强型、16引脚塑料MSOP封装。必须结合本演示手册阅读LT3950数据手册,以便正确使用或修改DC2788A演示电路。

DC2788A
LT3950演示板 | 具有内部对数刻度调光的60V 1.5A LED驱动器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览