HMC7911
推荐新设计使用
17.0 GHz至20.0 GHz、GaAs、MMIC、I/Q上变频器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 转换增益:18 dB(典型值)
- 边带抑制:30 dBc(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:2 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(OIP3):33 dBm(典型值)
- RFOUT上2倍本振(LO)泄漏:10 dBm(典型值)
- IF输入端2倍LO泄漏:-25 dBm(典型值)
- RF回波损耗:13 dB(典型值)
- LO回波损耗:10 dB(典型值)
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
HMC7911LP5E是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q上变频器,采用符合RoHS标准的低应力注射成型塑料SMT封装。 该器件提供14 dB的小信号转换增益和25 dBc的边带抑制性能。 HMC7911LP5E采用RF放大器工作,前接由驱动放大器驱动LO的I/Q混频器。 还提供IF1和IF2混频器输入,需通过外部90°混合选择所需的边带。 I/Q混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。 HMC7911LP5E为混合型单边带上变频器的小型替代器件,它无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点和点对多点无线电
- 军用雷达、EW和ELINT
- 卫星通信
- 传感器
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC7911LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC7911LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7911的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论