HMC773A
量产GaAs MMIC基波混频器,6 GHz至26 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 转换损耗:9 dB(典型值)
- 本振(LO)至射频(RF)隔离:37 dB(典型值)
- LO至中频(IF)隔离:37 dB(典型值)
- RF至IF隔离:20 dB(典型值)
- 输入三阶交调截点(IP3):20 dBm(典型值)
- 输出二阶交调截点(IP2):50 dBm(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输入功率:10 dBm(典型值)
- IF带宽:DC至8 GHz
- 无源;无需直流偏置
- 3 mm × 3 mm、12引脚陶瓷LCC封装
HMC773A是一款通用型双平衡混频器,采用无引脚、RoHS兼容型LCC封装,可用作6 GHz至26 GHz范围内的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC773A采用经过优化的巴伦结构,提供出色的LO至RF及LO至IF抑制性能。该混频器采用13 dBm或以上的LO驱动电平工作,具备出色的性能。HMC773A无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC773ALC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC773ALC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC773ALC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC773ALC3B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论