HMC588

过期

采用SMT封装的宽带VCO,带有缓冲放大器,8 - 12.5 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽调谐带宽
  • Pout: +5 dBm
  • 低SSB相位噪声: -93 dBc/Hz(100 kHz)
  • 无需外部谐振器
  • 单正电源: +5V (55 mA)
  • 符合RoHS标准的4 x 4 mm SMT封装
HMC588
采用SMT封装的宽带VCO,带有缓冲放大器,8 - 12.5 GHz
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC588的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论