eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

HMC586

推荐用于新设计

采用SMT封装的宽带VCO,带有缓冲放大器,4 - 8 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽调谐带宽
  • Pout: +5 dBm
  • 低SSB相位噪声:
    -100 dBc/Hz @100 kHz
  • 无需外部谐振器
  • 单正电源:+5V @ 55 mA
  • 符合RoHS标准的4x4 mm SMT封装
HMC586
采用SMT封装的宽带VCO,带有缓冲放大器,4 - 8 GHz
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-HMC586LC4B
HMC586LC4B 评估板

最新评论