HMC260ALC3B
量产
GaAs MMIC基波混频器,14 - 26 GHz
- 产品模型
- 3
产品详情
- 无源: 无需直流偏置
- 变频损耗
- 8 dB(典型值,10 GHz至18 GHz)
- 9 dB(典型值,18 GHz至26 GHz)
- LO至RF隔离:40 dB
- 输入IP3:19 dBm(典型值,18 GHz至26 GHz)
- 宽IF带宽:DC至8 GHz
- 符合RoHS标准的12引脚、3 mm × 3 mm LCC陶瓷封装:9 mm2
HMC260ALC3B是一款通用型双平衡、单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,采用符合RoHS标准的无引脚无铅LCC封装。在10 GHz至26 GHz频率范围内可用作上变频器或下变频器。HMC260ALC3B混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC260ALC3B采用经过优化的巴伦结构,提供本振(LO)至射频(RF)及LO至中频(IF)抑制性能。混频器采用的LO幅度电平范围9 dBm至15 dBm。HMC260ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC260ALC3B | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC260ALC3BTR | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) | ||
HMC260ALC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (2.9mm x 2.9mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC260ALC3B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论