在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC1122
推荐新设计使用0.1 GHz至6.0 GHz、0.5 dB LSB、6位硅数字衰减器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 衰减范围:0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- 低插入损耗
- 1.1 dB(1 GHz时)
- 1.3 dB(2 GHz时)
- 典型步进误差:小于±0.1 dB
- 出色的衰减精度
- 安全状态转换
- 高线性度
- 输入0.1dB压缩(P0.1dB):30 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
- RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
- 低相移误差:6° (1 GHz)
- 单电源供电:3.3 V至5 V
- ESD额定值:2级(2 kV HBM)
- 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm2
- 与HMC624A引脚兼容
HMC1122是一款6位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6 GHz,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1122采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1122采用3.3 V至5 V单电源供电,由于集成了片内稳压器,性能不会发生变化。
该器件集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行和并行控制。该器件还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他串行控制元件。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,与HMC624A引脚兼容。
同时提供完全填充的评估板。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- IF和RF设计
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
HMC1122LP4ME | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC1122LP4METR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 19, 2022 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC1122LP4ME | 量产 | |
HMC1122LP4METR | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论