在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
HMC1119
推荐新设计使用0.25dB LSB、7位硅数字衰减器,0.1 GHz至6.0 GHz
产品详情
- 衰减范围:0.25 dB LSB步进至31.75 dB
- 低插入损耗:
- 1.1 dB(1.0 GHz时)
- 1.3 dB(2.0 GHz时)
- 典型步进误差:小于±0.1 dB
- 出色的衰减精度:小于±0.2 dB
- 低相移误差:6°相移(1.0 GHz)
- 安全状态转换
- 高线性度
- 1 dB压缩(P1dB):31 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):54 dBm(典型值)
- RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
- 单电源供电:3.3 V至5.0 V
- ESD额定值:2级((2 kV人体模型(HBM))
- 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm2
HMC1119是一款宽带、高精度、7位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz,以0.25 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1119采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1119集成了片内稳压器,具有3.3 V至5.0 V宽电源工作范围,而电气特性性能不会发生变化。HMC1119集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行(3线式)和并行控制。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。
同时提供完全填充的评估板。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- IF和RF设计
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
S-参数 1
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc1119的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论