ADuCM3029

推荐新设计使用

集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • EEMBC ULPBench™ 评分:245.5
    • 超低功耗活动和休眠模式
    • 活动模式(完全开启模式):< 30 μA/MHz(典型值)
    • Flexi™ 模式(内核处于休眠、外设活动状态):< 300 μA(典型值)
    • 休眠模式(带SRAM保留):< 750 nA(典型值)
    • 关断模式(可选RTC活动):< 60 nA(典型值)
  • 集成MPU的ARM® Cortex®-M3处理器
    • 串行线调试接口频率最高达26 MHz
  • 电源管理
    • 单电源供电(VBAT):1.74 V至3.6 V
    • 可选降压转换器可提高效率
  • 存储器选项
    • 集成ECC的128 KB/256 KB嵌入式闪存
    • 4 KB高速缓存可降低有源功率
    • 64 KB可配置系统SRAM,带奇偶校验
    • 多达32 KB的SRAM,保留在休眠模式下
  • 安全
    • 带有专用片内振荡器的看门狗
    • 内置可编程多项式的硬件CRC
    • 多奇偶校验位保护的SRAM
    • ECC保护嵌入式闪存
  • 安全
    • TRNG
    • 用户代码保护
    • 硬件加密加速度计,支持AES-128、AES-256和SHA-256
  • 数字外设
    • 3个SPI接口,可与传感器、无线电和转换器实现无缝接口
    • I2C和UART接口
    • SPORT用于与转换器和无线电本地连接
    • 可编程GPIO(LFCSP封装有44个,WLCSP封装有36个)
    • 3个支持PWM的通用定时器
    • 带有SensorStrobe™和时间戳的RTC和FLEX_RTC
    • 可编程蜂鸣器
    • 25通道DMA控制器
  • 时钟特性
    • 26 MHz时钟:片内振荡器、外部晶体振荡器
    • 32 kHz时钟:片内振荡器、低功耗晶体振荡器
    • 具有可编程分频器的集成式PLL
  • 模拟外设
    • 12位SAR ADC、1.8 MSPS、8通道、数字比较器
ADuCM3029

集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU

提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 5

应用笔记 8

技术文章 14

处理器手册 1

产品亮点 3

软件手册 1

集成电路异常 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADICUP3029

基于超低功耗ARM Cortex-M3处理器的Arduino无线开发平台,适合无线网应用

特性和优点

  • 尺寸兼容Arduino、PMOD和Grove
  • 超低功耗ARM Cortex M3
  • 开源IDE工具
  • 无需外部调试器/仿真器

产品详情

EVAL-ADICUP3029是一款尺寸兼容Arduino和PMOD的开发板,内置Bluetooth和WiFi连接。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的相连系统和解决方案。


EVAL-ADICUP3029使用ADuCM3029超低功耗ARM Cortex-M3处理器作为板上主要器件。ADuCM3029是一款集成式混合信号微控制器系统,可用于处理、控制和连接。

eval board
EV-COG-AD3029

适合超低功耗应用的ADuCM3029 Cog开发平台

特性和优点

  • 板载超低功耗ARM Cortex M3 MCU
  • 无需外部调试器/仿真器工具
  • 小尺寸(75X35 mm)
  • 多种电源选项——USB、纽扣电池、外部供电、锂离子电池
  • 板载外设——加速度计、温度传感器
  • 兼容ADI RF子卡和RF模块
  • 兼容ADI应用外挂板(齿轮)
  • 扩展连接器和跳线,提供对所有MCU信号的外部访问

产品详情

EV-COG-AD3029是ADI公司的一款开发平台,用于ADI MCU和RF收发器产品系列的超低功耗技术开发。该板使用基于Eclipse的开源交互式开发环境(IDE) CrossCore Embedded Studio,可免费下载。该平台包含许多硬件和软件示例项目,使客户可以更轻松地进行原型制作和创建适合物联网(IoT)应用的解决方案。


Cog开发系统可能包括以下元件


  • MCU Cog,突出显示ADI ULP产品系列的差异化值。
  • 用于特定应用用例的可选外挂板(齿轮)。
  • 用于连接的可选无线板(RF-Cog)

Cog开发系统设计用于在灵活的无线电、微处理器、传感器和应用开发环境中,快速挖掘工业、专业和产消客户的开发/原型制作能力。

EVAL-ADICUP3029
基于超低功耗ARM Cortex-M3处理器的Arduino无线开发平台,适合无线网应用
EV-COG-AD3029
适合超低功耗应用的ADuCM3029 Cog开发平台

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM3029的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览