ADUM7702

推荐新设计使用

16 位隔离型 Σ-Δ 调制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5 MHz 至 21 MHz 主时钟输入频率
  • 失调漂移与温度:±0.25 μV/°C
  • SNR:82 dB(典型值)
  • 16 位,无失码
  • 满量程模拟输入电压范围:±64 mV
  • ENOB:13 位(典型值)
  • IDD1:10 mA(最大值)
  • 板载数字隔离器
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 高隔离型共模瞬变抗扰度:150 kV/μs(最小值),VDD2 = 3.3 V
  • 宽体 SOIC
    • 16 引脚 SOIC_W
    • 8 引脚 SOIC_IC,爬电距离更长
  • 安全和监管审批
    • UL 认证
      • 5700 V rms 持续 1 分钟,符合 UL 1577 标准
  • CSA 元件验收通知 5A
  • VDE 合规证书
    • DIN V VDE V 0884-10:VIORM = 1270 VPEAK
    • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 1060 VPEAK (待定)
ADUM7702
16 位隔离型 Σ-Δ 调制器
ADuM7702 Functional Block Diagram ADuM7702 16-Lead SOIC_W Pin Configuration ADuM7702 8-Lead SOIC_IC Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 2
ADuM6028 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
ADuM6020 推荐新设计使用 低辐射、5 kV 隔离式 DC-DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADuM7702

ADuM7702 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADuM7702 的全功能评估板
  • 板载电源
  • 独立功能
  • 与 SDP-H1 控制器板兼容
  • 基于 PC 的控制和数据分析软件

产品详情

EV-ADuM7702-8FMCZ 是一款功能完备的评估板,允许用户评估 ADuM7702 隔离式模数转换器 (ADC) 的所有功能。EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1) 高速系统演示平台 (SDP) 控制板通过 J9 连接器和 PC 的 USB 端口,用分析,控制,评估 (ACE) 软件 控制 EV-ADuM7702-8FMCZ。ACE 软件页面上提供了可供下载的 ACE 软件。

板载元件包括一个独立的 5 kV, isoPower® 直流-直流转换器 ( ADuM6000), 一个 50 mA、 60 V 的高效降压稳压器 ( ADP2360ACPZ-5.0),和一个 5 V 低噪声、低压差 (LDO) 调节器 ( ADP7104ARDZ-5.0)。

ADuM7702 是一款高性能二阶 Σ-Δ 调制器,它基于 ADI公司的 iCoupler® 技术,通过片内数字隔离功能,可将模拟输入信号转换为高速单位的数据流。该器件由 4.5 V 至 5.5 V 电源 (VDD1) 供电,可接受高达 ±50 mV(满量程下为±64 mV)的伪差分输入信号。伪差分输入在需要电气隔离的高电压应用中进行并联电压监控。

模拟输入由高性能模拟调制器持续采样,并转换为数据速率高达 21 MHz 的密度为 1 的数字输出流。可以使用适当的数字滤波器重构原始信息,从而使 ADuM7702 在 78.1 kSPS 以及 20 MHz MCLKIN 频率 (fMCLKIN)(MCLK) 下实现 82 dB 的信噪比 (SNR)。串行输入和输出由 5 V 或 3.3 V 电源 (VDD2) 进行供电。

串行接口采用数字隔离。由于高速 CMOS 技术与单片变压器技术相结合,片内隔离提供了优于光耦合器等替代器件的性能特性。ADuM7702 可采用 16 引脚和 8 引脚的宽体 SOIC 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +125°C。

有关 ADuM7702 的完整详细信息,请参阅 ADuM7702 数据手册,在使用本评估板时,必须参阅该数据手册和本用户指南。SDP-H1 产品页面上提供了有关 SDP-H1 的完整详细信息。

EVAL-ADuM7702
ADuM7702 评估板
EV-ADuM7702-8FMCZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adum7702的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览