Quantic X-Microwave

ADI公司的RF和微波器件现已作为X-Microwave的X-MWblock®插入式评估模块提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADRF6780

推荐新设计使用

5.9 GHz至23.6 GHz、宽带微波上变频器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带RF输出频率范围:5.9 GHz至23.6 GHz
  • 两种上变频模式
    • 从基带IQ直接变频至RF
    • 从实IF单边带上变频
  • LO输入频率范围:5.4 GHz至14 GHz
  • LO倍频器最高可达28 GHz
  • 匹配100 Ω平衡RF输出、LO 输入和IF输入
  • 高阻抗基带输入
  • 边带抑制和载波馈通优化
  • 用于Tx功率控制的可变衰减器和功率检测器
  • 可通过四线式SPI接口编程
  • 32引脚LFCSP 5 mm × 5 mm微波封装


ADRF6780
5.9 GHz至23.6 GHz、宽带微波上变频器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADRF6780

ADRF6780 评估板

特性和优点

  • ADRF6780的全功能评估板
  • 用于串行端口接口(SPI)控制的板载USB
  • 5 V电源
  • 用于SPI控制的ACE软件接口

产品详情

ADRF6780是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波上变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为5.9 GHz至23.6 GHz。


该上变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从基带IQ输入信号直接变频为射频(RF),并从实中频(IF)输入载波频率单边带(SSB)上变频。基带输入为高阻态,通常采用100 Ω差分后部端接电阻进行片外端接。可将基带IQ输入路径禁用,并将800 MHz至3500 MHz范围内的调制真IF信号从任何位置馈入IF输入路径且上变频为5.9 GHz至23.6 GHz,同时抑制优于25 dBc(典型值)的无用边带。串行端口接口(SPI)支持正交相位调整,以实现优质边带抑制性能。此外,SPI接口在无需功率监控时可关断输出功率检测器以便降低功耗。


ADRF6780上变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm LFCSP封装。ADRF6780工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADRF6780的完整详情可参见ADRF6780数据手册,使用评估板时应同时参考ADRF6780-EVALZ评估板用户指南UG-920与数据手册。

EVAL-ADRF6780
ADRF6780 评估板

最新评论