ADRF6614
过期700 MHz至3000 MHz、双通道无源接收混频器,集成PLL和VCO
- 产品模型
- 1
产品详情
- RF频率:连续频率:700 MHz至3000 MHz
- LO输入频率:200 MHz至2700 MHz,高端或低端注入
- IF范围:40 MHz至500 MHz
- 功率转换增益:9.0 dB
- 800 kHz偏移时的相位噪声性能为−144 dBc/Hz,在800 MHz至900 MHz和1800 MHz至1900 MHz频段范围内支持严格的GSM标准
- 单边带(SSB)噪声系数:11.3 dB
- 输入IP3:30 dBm
- 输入P1dB:10.6 dBm
- LO输入驱动:0 dBm(典型值)
- 单端50 Ω RF端口
- 单端或平衡LO输入端口
- 串行端口接口(SPI)控制所有功能
- 裸露焊盘、7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP
ADRF6614是一款双通道射频(RF)混频器和中频(IF)放大器,集成锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO)。ADRF6614利用革命性的宽带方波限幅本振(LO)放大器来实现700 MHz至3000 MHz 宽带RF带宽。与窄带正弦波LO放大器解决方案不同,LO可用于高于或低于RF输入的宽带宽。LO放大器不需要储能元件,因此直流功耗也随着LO频率降低而降低。
ADRF6614利用高线性度的双重平衡无源混频器内核以及集成式RF和LO平衡电路实现单端操作。集成式RF巴伦可在700 MHz至3000 MHz RF输入频率范围内提供较佳性能。平衡无源混频器配置能够在整个RF带宽内提供出色的LO至RF和LO至IF泄漏、出色的RF至IF隔离以及出色的交调性能。
平衡混频器内核提供极高的输入线性度,使该器件能用在要求苛刻的宽带应用中。对于这些应用,如果输入线性度不高,带内阻塞信号可能会导致动态范围降低。阻塞条件下的噪声性能与窄带无源混频器设计相当。高线性度中频缓冲放大器紧跟在无源混频器内核之后,可提供9.0 dB的典型功率转换增益,并且可以与各种输出阻抗相匹配。
PLL架构支持整数N分频和小数N分频操作,采用12 MHz至320 MHz范围内的任意外部参考输入频率均能产生200 MHz至2700 MHz的整个LO频率范围。外部环路滤波器提供相位噪声与采集时间权衡取舍的灵活性。为减少小数N分频模式下的小数杂散,使用Σ-Δ调制器控制后VCO可编程分频器。该器件集成六个VCO内核,其中四个内核提供完整的200 MHz至2700 MHz频率覆盖范围,并在800 MHz至900 MHz频段范围内满足GSM相位噪声要求。两个额外的仅GSM内核使ADRF6614在数字蜂窝系统1800 MHz (DCS1800)和个人通信服务1900 MHz (PCS1900)频段下满足GSM相位噪声要求。
ADRF6614的所有功能都通过一个3线SPI进行控制,由此可实现较佳性能,所需外部元件较少。
ADRF6614采用BiCMOS、高性能IC工艺制造。提供7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。同时提供评估板。
应用
- 多频段/多标准蜂窝基站分集接收机
- 宽带无线链路分集下变频器
- 多模式蜂窝中继器和微微蜂窝
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADRF6614ACPZ-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2020 - 20_0020 Obsolescence of Select Material Numbers |
||
ADRF6614ACPZ-R7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6614的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论