ADR1399

推荐用于新设计

烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、7.05 V基准电压源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 7.05 V稳定型分流基准电压源
  • 低温度系数:0.2 ppm/℃
  • 提供4引脚TO-46和8引脚LCC封装
  • 典型的参考噪声(10 Hz < f < 1 kHz):1.84 μV rms
  • 初始精度范围:–300 mV至+250 mV
  • 低动态阻抗:采用TO-46封装为0.04 Ω,采用LCC封装为0.011 Ω
  • 为TO-46提供外部热绝缘体
  • 支持传统LM399升级,现在也适用于表贴技术(SMT)
ADR1399
烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、7.05 V基准电压源
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADR1399E
  • ADR1399H
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADR1399

ADR1399高度稳定分流基准电压源评估板

特性和优点

  • 高效进行原型制作
  • 用户自定义电路配置
  • 边缘安装型SMA连接器
  • 可轻松连接至测试设备和其它电路
  • 符合RoHS标准

产品详情

ADR1399E-EBZ和ADR1399H-EBZ可用于评估高度稳定的7.05V分流基准电压源ADR1399KEZ。ADR1399E-EBZ采用8引脚LCC封装,ADR1399H-EBZ采用4引脚TO-46封装。

ADR1399E-EBZ上的DUT位于PCB上形似船桨的“凸起”区域,以减少板挠曲产生的应力,也可进行隔热。它在丙烯酸外壳内部,用于减少气流,并进一步提升隔热性能。PCB底层采用网格状铺地,而将PCB顶层DUT下方的地平面去除,这样做还是为了防止采用电子加热器的基准源产生过多的热传导。L2上有一小块实心铜,位于基准电压引脚下方,用于确保实现隔热环境。

ADR1399H-EBZ上的DUT通过引线抬高以便借助4层板接地层增强隔热性能。

隔离电源意味着基准输出可以有效浮空,从而消除形成接地环路的可能性。隔离仅通过1Meg电阻桥接。可通过USB-C电缆供电,或可将5V施加于“VUSB”,或可将电源反向驱动至LTM8048稳压器的“VPRE”或“V+”输出。高度稳定7.05V输出至香蕉插座和边缘安装型SMA连接器。

EVAL-ADR1399
ADR1399高度稳定分流基准电压源评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADR1399的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览