ADR1001
推荐用于新设计恒温控制、埋置齐纳二极管、精密基准电压
- 产品模型
- 1
产品详情
- LTZ1000 级、超稳定、6.6 V、埋入式齐纳基准
- 片上热调节匹配电阻分压器
- 精密 5 V 输出 ±0.25%(RISET = 102 Ω,TJ = 70°C)
- 5 V 输出噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):0.13 ppm p-p
- 芯片上提供齐纳二极管、热环路运算放大器和缓冲器
- 输入电压范围:9 V 至 36 V
- 密封、表面贴装封装、20 端子 LCC
- 烘干确保超低温度漂移
ADR1001 是一款单芯片完全集成、超低漂移、埋入式齐纳精密基准电压解决方案。通过将 LTZ1000 所需的整个信号调理电路集成到单个芯片中,ADR1001 可显著减少整体解决方案面积,同时通过消除构建分立电路解决方案的诸多挑战来简化设计过程。
片内加热器与 ADI 公司的埋入式齐纳技术相结合,使 ADR1001 实现亚 ppm 温度系数性能和个位数 ppm 长期漂移性能。除了在所有矢量中提供一流的精度之外,ADR1001 还具有易于使用的功能,以降低成本和设计工作量。这些功能包括引脚可编程内部恒温器、电阻可编程加热器限流值、开集电极电源良好标志引脚、密封表面贴装封装和额外匹配的电阻对。默认情况下,当没有外部电阻连接到 TSET 引脚时,温度设定点为 70°C,并且当 HTR_ILIM 短接至 HTR_GND 时,内部加热器限流值为 100 mA。
集成的薄膜电阻和片内缓冲器可用于提供与现代精密转换器兼容的标准输出基准电压。ADR1001 分压器网络和输出缓冲器组合调整至初始精度 ±0.25% 以内。此外,片内还包含一对匹配电阻,使客户能够轻松生成负基准电压或 2 的增益,同时对输出精度或漂移的影响最小。
ADR1001 采用密封、陶瓷、20 端子无引线芯片载体(LCC)封装。表面贴装陶瓷封装允许客户省去通孔元件焊接步骤,同时仍保留经典通孔金属罐封装的密封性。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR1001AEZ | 20-Lead LCC |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADR1001
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。