ADP5091

量产

集成MPPT和充电管理功能的超低功耗能量采集器PMU

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 升压调节器集成最大功率点跟踪(MPPT)功能,动态检测或无检测两种模式
  • 迟滞模式可实现较佳超轻负载效率
  • SYS引脚的工作静态电流(VIN > VCBP ≥ VMINOP):510 nA
  • SYS引脚的休眠静态电流(VCBP < VMINOP):390 nA
  • 输入电压工作范围:0.08 V至3.3 V
  • 通过电荷泵实现380 mV(典型值)快速冷启动
  • 基于输入开路电压(OCV)的MINOP引脚可编程关断点
  • 1.5V至3.6V范围内的150mA调节输出电压
  • 电池端子充电阈值(2.2 V至5.2 V)支持对储能元件进行充电
  • 可选BACK_UP电源路径管理
  • 射频(RF)传输有利于通过微控制器单元(MCU)通信临时关断开关

ADP5091

集成MPPT和充电管理功能的超低功耗能量采集器PMU

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADP509X

ADP5091/ADP5092评估板

产品详情

ADP5091/ADP5092是一款双通道超低功耗能量采集PMU,采用紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。ADP5091-1-EVALZ和ADP5092-1-EVALZ输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器、电池管理功能、混合控制和稳压输出,只需极少的外部元件便可实现高效率解决方案。


ADP5091-1-EVALZ和ADP5092-1-EVALZ评估板可轻松评估该器件。本用户指南描述如何快速设置评估板,以及如何使用外部电阻分压器向SYS输出端提供最高3.5 V电压。只要BAT引脚上的存储元件电压高于2.4 V外部编程SETSD,内部开关便会开启。当SYS斜升至3 V时,PGOOD指示器切换至高电平。REG_OUT设置为2.5 V默认输出电压。有关ADP5091/ADP5092的完整信息可参见ADP5091/ADP5092数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
EVAL-ADP5091

ADP5091 Evaluation Board

特性和优点

  • 即插即用能量采集平台
  • 兼容ADI公司的无线传感器网络(WSN)平台
  • 配备的太阳能电池板采集器
  • 具有可编程输出电压的稳压输出
  • 符合RoHS标准
 

产品详情

ADP5091演示平台是一种用于能量采集的即插即用评估板(ADP5091-2-EVALZ)。该评估板包括光伏(PV)板和所有电源管理功能,支持通过能量采集为器件供电。基于Alta Device PV电池和ADP5091能量采集电源管理IC而构建。


演示平台将光能转换为电能。PV板将光能转换为0.8 V电能。ADP5091将输入电压从0.8 V升至3.5 V,并将能量存储在超级电容中。


ADP5091集成具有可编程输出电压的稳压输出。通过结合低压差(LDO)调节器和升压调节器,该器件提供较主升压调节器输出电压更兼容的输出电压。Alta Device PV电池为采光PV电池,对芯片敏感。它针对室内环境进行了优化,通常勒克斯水平为200至1000勒克斯。


ADP5091是一款超低功耗同步升压DC-DC调节器。输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器、电池管理功能和一路稳压输出,可实现高效率解决方案。该演示平台可轻松评估该器件。


该产品数据手册提供ADP5091的完整详情,使用ADP5091-2-EVALZ时应同时参考本用户指南与数据手册。


该系统也直接插入ADI公司的WSN演示平台中。


本用户指南UG-927描述如何设置和使用该板为负载供电。

EVAL-ADP509X
ADP5091/ADP5092评估板
EVAL-ADP5091
ADP5091 Evaluation Board

最新评论

近期浏览