ADAR4002

推荐新设计使用

0.5 GHz 至 19 GHz 宽带双向单通道真时延单元

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围 0.5 GHz 至 19 GHz
  • 可编程时延:7 位分辨率
  • 可编程时延范围
    • 时延范围 0:0 至 508ps 范围,4ps 标准分辨率
    • 时延范围 1:0 至 254ps 范围,2ps 高分辨率
  • 可编程衰减:6 位分辨率
    • 31.5 dB 调整范围
    • 0.5 dB 步长
  • 完全可通过 3 线或 4 线 SPI 接口进行编程
  • SPI 可编程且可选择菊花链
  • 功耗:1 mW,使用 1.2V 和 1.0V 双电源
  • 14 引脚 2x3mm LFCSP
ADAR4002
0.5 GHz 至 19 GHz 宽带双向单通道真时延单元
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR4002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览